Guias lineares drylin® R da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Material
Sistema

Quantidade de produtos: 9

Eixo drylin® R em aço inox, EEWM, 1.4034

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com líquidos
  • Aço inoxidável EEWM 1.4034 (X46)
de R$ 7.271,49/m
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço inox, EWM, 1.4112

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável,  EWM 1.4112 (X90)
de R$ 628,70/m
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço inox, EWMR, 1.4301

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável EWMR 1.4301 (V2A - 304)
de R$ 197,88/m
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço inox, EWMS, 1.4571

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável EWMS 1.4571 (V4A-316)
de R$ 887,86/m
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço inox, com suporte, EWUM, 1.4112

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável 1.4112 (X90)
a pedido
14 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço inox, com suporte baixo, EWUMN, 1.4112

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável 1.4112 (X90)
a pedido
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço inox, com suporte parcial, EWUM-ES, 1.4112

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável 1.4112 (X90)
a pedido
12 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo drylin® R em aço inox, com suporte parcial, EWUM-ES, 1.4571

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável 1.4571 (V4A - 316)
a pedido
12 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Eixo de aço inoxidável drylin® R, baixo suporte, EEWUMN, AISI 420C

  • Resistência à corrosão
  • Resistência química elevada
  • Solução ideal para aplicações úmidas
  • Aço inoxidável AISI 420C (aço de alta qualidade)
  • Suporte de alumínio
a pedido
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guias lineares drylin® R

Guias lineares drylin® R

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h