Guias lineares drylin® R da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Quantidade de produtos: 9

Chumaceira drylin® R, FJUMT-01

  • Design: fechada, versão dupla (tandem), flange redonda
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
de R$ 239,55/Pc.
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Chumaceira drylin® R, FJUM-01

  • Design: fechada, flange redonda
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
de R$ 128,92/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Chumaceira drylin® R, FJUM-02

  • Design: fechada, flange quadrada
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
de R$ 269,83/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Chumaceira drylin® R, FJUMT-02

  • Design: fechada, versão dupla (tandem), flange quadrada
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
de R$ 360,98/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Chumaceira drylin® R, FJUM-01-LL

  • Design: fechada, flange redonda com função de casquilho flutuante
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
de R$ 252,44/Pc.
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Chumaceira drylin® R, FJUMT-01-LL

  • Design: fechada, versão dupla (tandem), flange redonda com função de casquilho flutuante
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
de R$ 387,06/Pc.
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Chumaceira drylin® R, FJUMT-02-LL

  • Design: fechada, versão dupla (tandem), flange quadrada com função de casquilho flutuante
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
de R$ 399,32/Pc.
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® R Precision flange bearing FRW360CM-01

  • Up to 50 % less bearing clearance
  • Smooth-running lubrication-free single-clip foils with reduced elasticity
  • Corrosion-resistant due to clear anodised housing
  • Three sizes Ø 12,16 and 20 mm
  • Design: fechada, flange redonda
  • Material do elemento deslizante: iglidur® W360
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® R Precision tandem flange bearing FRW360CMT-01

  • Up to 50% lower clearance in operation
  • Easy-running lubrication-free clip-on films with reduced elasticity
  • Corrosion-free due to clear anodised adapter housings
  • Linear adapter 1:1 dimensionally identical to metallic flange bearings
  • Design: fechada, flange redonda
  • Material do elemento deslizante: iglidur® W360
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h