Buchas lineares drylin® R da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Quantidade de produtos: 4

Chumaceira deslizante linear drylin® R, OJUM-01

  • Chumaceira aberta em alumínio anodizado
  • Para eixos com suporte
  • Material da bucha linear: iglidur® J
de R$ 101,64/Pc.
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Chumaceira deslizante linear drylin® R, OJUM-03

  • Com diâmetro exterior reduzido, apoio esférico no diâmetro exterior, O-rings para posicionamento elástico e revestimento anodizado duro
  • Material da bucha linear: iglidur® J
de R$ 115,73/Pc.
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Rolamento deslizante linear drylin® R OXUM-03

  • Com diâmetro externo reduzido, área esférica no diâmetro externo, anéis em O para assentamento elástico e superfície anodizada dura
  • Material do forro: iglidur® X
de R$ 149,91/Pc.
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® R - linear plain bearing, open design OJ4UJ-01

  • Open design for Ø 12 to 40mm
  • Liners made of econ iglidur® J4
  • Costs at least 35% less than standard liners made of iglidur® J
  • High regranulate content (at least 97%) and a CO₂ footprint reduced by over 60%
a pedido
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Buchas lineares drylin® R

Buchas lineares drylin® R

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h