Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Guias lineares drylin® W da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Categorias
Filtrar
Material
Sistema
Tamanho
Curva

Quantidade de produtos: 2

drylin® W double rail CA anti-reflex AR black

  • Robust hard anodized or cost-effective in black anti-reflex (AR) 
  • Unobtrusive design
  • Rail lenght up to 4,000 mm, delivery of desired lenghts accurate to the millimeter
  • High surface moments on inertia, double rail, ly 8,234 mm⁴, lz 1,171 mm⁴
  • Design: antirreflexo
  • Material: Alumínio anodizado preto
  • Tipo de guia linear: Redondo
a pedido
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® W double rail WS in size 70

  • Design: antirreflexo
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Redondo
a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guias lineares drylin® W - trilhos

Guias lineares drylin® W - trilhos

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h