Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Guias lineares drylin® W da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Categorias
Filtrar
Material
Sistema
Tamanho
Curva

Quantidade de produtos: 20

Guia dupla drylin® W, WS

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
de R$ 351,05/m
18 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® W-Econ double rail WS-CA

Centre row of fixing holes:
  • WS-06-20-CA
  • WS-10-30-CA
  • WS-10-40-CA
  • WS-16-60-CA
Two rows of fixing holes:
  • WS-10-80-CA
  • WS-10-120-CA
  • WS-20-80-CA
 
  • Suitable for all drylin® W single bearing housings and linear carriages
  • Lifelong rattle-free due to combination with pre-loaded drylin® W linear bearings series WJ200UM-01-Pxx
  • Individual bearing clearance adjustment by using WJ200UME-01 bearing housings
  • Design: Guia linear dupla
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Redondo
de R$ 442,33/m
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Novo

drylin® W-Econ trilho único WS-CA

  • Design: Guia linear simples
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Redondo
de R$ 182,84/m
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia individual drylin® W, WS

  • Design: Guia linear simples
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
de R$ 239,02/m
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSX

  • Design: Guia linear dupla de perfil alto
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
de R$ 470,41/m
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia individual drylin® W, WSQ

  • Design: Guia linear simples
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Quadrado
de R$ 239,01/m
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia dupla drylin® W, WS-SL

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
  • Para um slider de câmara (rosca de 3/8")
de R$ 782,44/Pc.
11 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSXQ

  • Design: Guia linear dupla de perfil alto
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Quadrado
de R$ 365,09/m
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSQ-CAM

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Quadrado
  • Para um slider de câmara (rosca de 3/8")
de R$ 1.905,21/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSQ-SL

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Quadrado
de R$ 1.798,94/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSQ

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Quadrado
de R$ 186,45/m
14 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia dupla drylin® W, WS-CAM

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
  • Para um slider de câmara (rosca de 3/8")
de R$ 2.062,14/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSQ-CA

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Quadrado
de R$ 169,68/m
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® W single rail WS_Taiwan Stock Rail

  • Design: Guia linear simples
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo

Guias lineares drylin® W - trilhos

Guias lineares drylin® W - trilhos

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h