Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Guias lineares drylin® W da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Categorias
Filtrar
Material
Sistema
Tamanho
Curva

Quantidade de produtos: 6

Guia individual drylin® W, WS-ES

  • Design: Guia linear simples
  • Material: aço inoxidável 1,4571
  • Tipo de guia linear: Redondo

Guia dupla drylin® W, WS-ES

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: aço inoxidável 1,4571
  • Tipo de guia linear: Redondo

drylin® W double rail Stainless Steel

  • Hygienic Design 
  • Simple cleaning processes
  • 100% corrosion-free
  • Material: stainless steel V2A / 1.4301
  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Aço inoxidável V4A
  • Tipo de guia linear: Redondo
Novo

drylin W Doublerail WS-ES Mini

  • Corrosion resistance in the smallest installation space
  • Quick and easy cleaning processes
  • Save 30 % installation space compared to size 10-30 (WW-10-30-T415-ES)
  • 100 % lubrication-free, clean and hygienic
  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Aço inoxidável V4A
  • Tipo de guia linear: Redondo

drylin® W single rail based on hygienic design

  • Flexible, supported single rails
  • Robust double shaft rails
  • Smooth round design without corners
  • Liner made of iglidur® A160 (compliant with FDA and EU guideline 10/2011 EC)
  • Design: Guia linear simples
  • Material: Aço inoxidável
  • Tipo de guia linear: Redondo

drylin W EHEDG certified linearguide

  • The monobloc design enables quick slide changes, while smooth surfaces, radii, and defined geometries ensure residue-free water drainage
  • Hygienic design reduces cleaning effort, saves resources, minimizes downtime, and extends the system’s service life
  • EHEDG-certified: The world’s first linear guide with official approval for food processing
  • The iglidur A160 carriage is PTFE-free and PFAS-tested
  • Design: redondo
  • Material: Aço inoxidável
  • Tipo de guia linear: Redondo

Guias lineares drylin® W - trilhos

Guias lineares drylin® W - trilhos

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h