Buchas autolubrificantes sem flange iglidur®

Buchas autolubrificantes feitas em polímero de elevada performance fornecem estabilidade mecânica com os mais baixos coeficientes de atrito sem lubrificação adicional. Com sujeira e poeira, no laboratório de sala limpa ou debaixo de água.

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Material
Requisitos

Quantidade de produtos: 4

iglidur® G, bucha deslizante isense, mm

  • Evitam falhas repentinas
  • Detectar e monitorar os requisitos de manutenção por meio de diagnóstico remoto
  • Alta resistência ao desgaste
  • Resistência à poeira e à sujeira
de R$ 3,63/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® P210, bucha autolubrificante isense, mm

  • Evitam falhas repentinas
  • Detectar e monitorar os requisitos de manutenção por meio de diagnóstico remoto
  • Baixa absorção de umidade
  • Extremamente resistente ao desgaste, especialmente com cargas até 20 MPa em aplicações pivotantes
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, bucha autolubrificante isense, mm

  • Evitam falhas repentinas
  • Detectar e monitorar os requisitos de manutenção por meio de diagnóstico remoto
  • O maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos com coeficiente de atrito bastante baixo
  • Baixo desgaste contra materiais de eixo diferentes
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, bucha autolubrificante isense, mm

  • Evitam falhas repentinas
  • Detectar e monitorar os requisitos de manutenção por meio de diagnóstico remoto
  • O material universal em conformidade com FDA
  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and Drug Administration" (FDA) para contato contínuo com alimentos
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Buchas autolubrificantes da igus

Livre de lubrificação, graças as buchas autolubrificantes de plástico de alto desempenho
iglidur® feitas de polímeros altamente resistentes ao desgaste, melhoradas por adições precisamente coordenadas de materiais de reforço e lubrificantes sólidos, tornam a lubrificação externa supérflua. São compostas por diferentes componentes: polímeros básicos para resistência ao desgaste, fibras e enchimentos reforçam as buchas para absorver altas forças ou cargas de borda, e os lubrificantes sólidos lubrificam as buchas de forma independente e reduzem o atrito do sistema. 

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h