More iglidur® products

Quantidade de produtos: 43

iglidur® J, anéis de pistão

  • Fácil de instalar
  • Econômico
  • Mais resistente ao desgaste do que faixas de PTFE
  • Maior capacidade de carga
  • Variáveis definidas
de R$ 2,80/Pc.
25 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Bucha autolubrificante em iglidur® G com flange de dois furos, dimensões métricas

  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Econômico
de R$ 9,06/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Bucha autolubrificante em iglidur® A180 com flange de dois furos, dimensões métricas

  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA) para contato contínuo com alimentos
  • Boa resistência a fluidos
  • Para ambientes húmidos
de R$ 10,04/Pc.
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Bucha autolubrificante em iglidur® J com flange de dois furos, dimensões métricas

  • Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
de R$ 11,86/Pc.
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Bucha autolubrificante em iglidur® X com flange de dois furos, dimensões métricas

  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Resistência química universal
  • Elevada força de compressão
de R$ 31,78/Pc.
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250 casquilhos com duplo flange, MKM

  • encaixe de pressão
  • Montagem axial em ambos os lados
  • Compensação de tolerância da espessura da folha
  • Instalação fácil
  • Com pré-tensão axial
  • Possibilidade de opção especial
de R$ 559,85/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, casquilho com duplo flange, MCM

As buchas de clip iglidur® são especialmente concebidos para o encaixe de eixos através de chapa metálica. Por este motivo, os casquilhos possuem flanges localizadas em ambas as extremidades. Os casquilhos são fixos na chapa metálica em ambos os lados após a instalação.
de R$ 1,32/Pc.
35 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, casquilho de divisão, MYM, mm

Material com reduzida folga da bucha, elevada precisão, instalação simples através de ranhura incorporada: iglidur® M250, isento de manutenção e com uma vida útil previsível
de R$ 2,24/Pc.
12 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, casquilho de divisão, MYM-K, mm

  • Com sistema anti rotação
  • folga reduzida da bucha
  • elevada precisão
  • instalação simples através de ranhura inclinada
  • Material: iglidur® M250
  • isento de manutenção e com vida útil calculável
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, casquilho com duplo flange, MDM

Bucha com flange dupla de encaixe com flange simétrico. O segundo flange de grandes dimensões permite que a bucha absorva forças axiais superiores, fixando-o de forma axial inclusive em suportes com tolerâncias aproximadas.
de R$ 2,63/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® PEP, casquilho de vários componentes, mm

  • Pode ser utilizado com qualquer material de eixo
  • Econômico
  • Instalação fácil
  • Baixos coeficientes de atrito
de R$ 4,66/Pc.
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Bucha de polímero iglidur® com lábio de vedação

  • Bucha de polímero com vedante de eixo radial de encaixe
  • Veda em contato com o eixo
  • Pode ser fabricado com diferentes tipos de vedante
  • Versão de temperatura elevada disponível
  • Anel de vedação fabricado a partir de fluorelastómero
de R$ 1.498,64/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

iglidur® JVFM, casquilho com flange sem folga e com pré-tensão, mm

  • Gama de produto padrão em stock
  • rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
  • Isentos de folgas num estado sem carga
  • Material: iglidur® J
  • Isento de manutenção e com vida útil previsível
de R$ 3,95/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JVSM, casquilho com pré-tensão sem folga, mm

  • Gama de produto padrão em stock
  • rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
  • Isentos de folgas num estado sem carga
  • Material: iglidur® J
  • Isento de manutenção e com vida útil previsível
de R$ 2,14/Pc.
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® de clip, casquilho com duplo flange

  • Compensação da folga axial
  • Pré-montagem segura possível
  • Materiais condutores elétricos disponíveis como opção
  • Materiais resistentes à pressão até 80 MPa
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h