Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Buchas iglidur® substituem as buchas metálicas
Ir para a loja online

Substitua os rolamentos metálicos por buchas autolubrificantes de polímero iglidur® – reduza custos e melhore sua tecnologia

Até 89,5% mais econômico, 80% mais leve, 100% livre de lubrificação

Há mais de 35 anos as buchas de plástico da igus® são uma alternativa econômica e tecnicamente vantajosa às soluções metálicas. As buchas autolubrificantes são melhoradas por acréscimos precisos de materiais de reforço e pelos lubrificantes sólidos embutidos nela, elas são adequados para aplicações e necessidades de todos os tipos, reduzem o trabalho com manutenção e possibilitam melhorias técnicas.
 
Os motivos são óbvios, as buchas autolubrificantes feitas de plástico de alto desempenho são:
  • como o próprio nome diz, livres de lubrificação
  • livres de manutenção
  • possuem vida útil calculável de acordo com a aplicação 
  • muito econômicas
O plástico substitui o metal: Economize até 40% dos custos - 20 clientes lhe mostrarão como fazer isso com as buchas autolubrificantes iglidur!

Mais vantagens das buchas autolubrificantes:

100 % resistente à corrosão

Com vida útil longa e baixos coeficientes de atrito independentemente do tipo de movimento

Alta resistência aos meios

Resistência a temperaturas elevadas

Conformidade com a RoHS

Alta resistência à sujeira

Alto amortecimento de vibrações

Muito leves

Ótima relação custo/benefício

A vida útil das buchas autolubrificantes pode ser calculada online

Peça diretamente do estoque

Metal contra as buchas autolubrificantes de plástico iglidur® – a comparação individual

Substituição de PTFE e DP4

Comparação:
Buchas de metal contra as buchas autolubrificantes de polímero iglidur®

Substituição de buchas metálicas

Buchas feitas de metal

Uma bucha clássica composta de metal consiste em uma cobertura de metal e uma camada muito fina de politetrafluoroetileno (PTFE). No geral, esses tipos de buchas possuem uma zona máxima de desgaste de aproximadamente 0,05 mm ou aproximadamente 0,002 polegadas. Durante a operação, a camada de PTFE é desgastada. Em casos extremos, é totalmente desgastada até que ocorre a operação de metal com metal, resultando em danos ao eixo ou “travamento” da bucha
Substituição de buchas metálicas

Buchas autolubrificantes de polímero iglidur®

As buchas autolubrificantes de plástico iglidur® são feitas de compostos de polímero moderno que consistem de um polímero base, partículas sólidas e os então chamados lubrificantes sólidos. Estes ajudam a reduzir o coeficiente de atrito da bucha autolubrificante iglidur®. Não é absolutamente necessária uma transferência ao eixo, mas isso melhora a funcionalidade. Com essa estrutura homogênea, teoricamente toda a espessura da parede fica disponível como zona de desgaste.
iglidur® substitui as buchas sinterizadas

Comparação:
Buchas sinterizadas contra as buchas autolubrificantes de polímero iglidur®

Bucha sinterizada

Buchas e rolamentos sinterizados

O óleo é absorvido pelo corpo da bucha sinterizada porosa e fornece lubrificação, especialmente em velocidades mais altas de rotação. A camada de óleo necessária para garantir o funcionamento correto das buchas metálicas não existe em caso de movimentos de rotação lentos, lineares ou oscilantes. Além disso, a quantidade de óleo disponível para a duração da operação diminui.
Buchas autolubrificantes de polímero iglidur®

Buchas autolubrificantes de polímero iglidur®

A estrutura consistente e homogênea em polímero com lubrificantes sólidos e fibras de reforço, mas sem saturação de óleo, garante que os lubrificantes sólidos incorporados ao material estejam sempre disponíveis independente do tipo de movimento. Coeficientes de atrito e desgaste muito baixos em todo o ciclo de vida do produto.
Buchas de agulha

Comparação:
Rolamentos e buchas de agulha contra as buchas autolubrificantes de polímero iglidur®

Buchas de agulha

Buchas de agulha

Devido ao contato de linha entre os rolos de agulha e os caminhos da bucha, as buchas de agulha têm, em comparação com o ponto de contato dos rolamento de esfera, na verdade uma distribuição de carga melhor no ponto de contato durante o rolamento, embora o contato de linha precise de uma alta pressão hertziana. Portanto, assim como todos os rolamentos de rolos, são sensíveis a vibrações e choques. Além disso, pode ocorrer o desgaste dos eixos, por isso normalmente há a necessidade de utilizar eixos endurecidos. Buchas de agulha apenas podem absorver forças radiais.
Buchas autolubrificantes de polímero iglidur®

Buchas autolubrificantes de polímero iglidur®

Duvido à grande superfície de carga e às propriedades comparativamente elásticas do plástico, as buchas autolubrificantes iglidur® também são adequadas para cargas e choques pesados. Reforçar as fibras proporciona uma melhoria adicional das propriedades mecânicas. Em conjunto com as buchas autolubrificantes iglidur®, eixos “suaves” podem ser usados em muitas aplicações. Mesmo com cargas de borda, o risco de desgaste do eixo é significativamente inferior ao de buchas de agulha.

Aplicações do cliente | Buchas autolubrificantes de polímero iglidur® substituem buchas metálicas

Troque sua bucha já!

Substitua por item em estoque

Você pode encontrar rapidamente o produto certo ao selecionar os parâmetros de aplicação e então calcular a vida útil exata.
Caixa de amostras de buchas autolubrificantes

Caixa de amostras de buchas autolubrificantes

Ainda tem dúvidas? Peça nossa caixa de amostras grátis ou uma amostra individual agora mesmo e descubra as soluções para sua aplicação.
Consulta pessoal

Consulta pessoal

Você gostaria de uma alternativa para sua solução atual ou uma configuração de teste individual para se convencer das possibilidades de uso com as buchas autolubrificantes?
Laboratório de teste de buchas autolubrificantes

Testadas!

Mais de 140 trilhões de movimentos de teste por ano numa área de 2.750 m2 - a empresa igus® testa, analisa e desenvolve seus produtos em condições reais no maior laboratório da indústria.

Catálogo iglidur®

As vantagens do sistema de buchas autolubrificantes livres de lubrificação em um catálogo – o material certo para cada aplicação!