Anéis de encosto iglidur®

Os anéis de encostos estão disponíveis em estoque em várias dimensões. É possível fabricar mais formas e dimensões de acordo com as suas especificações a partir dos tarugos iglidur®, tanto por moldagem por injeção como processamento mecânico.
 

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Requisitos

Quantidade de produtos: 8

iglidur® G, anilhas planas, mm

  • O material iglidur® mais popular a nível mundial
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Econômico
de R$ 3,47/Pc.
69 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, anilhas planas, mm

  • O maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos com coeficientes de atrito bastante baixos
  • Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
de R$ 6,95/Pc.
17 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® W300, anilhas planas, mm

O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos
  • Para uma vida útil especialmente prolongada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Extrema resistência ao desgaste
de R$ 46,25/Pc.
26 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, anilhas planas, mm

  • O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Resistência química universal
  • Elevada força de compressão
de R$ 13,26/Pc.
22 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® GLW, anilhas planas, mm

  • Material econômico para produção em massa
  • Aplicações com cargas estáticas
  • Econômico
  • Resistente à sujidade
  • Resistente a vibrações
  • Isento de lubrificação e manutenção
de R$ 2,68/Pc.
14 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® Z, anilhas planas, mm

  • Vida útil prolongada em condições extremas e resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
de R$ 166,11/Pc.
13 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® Q, anilhas planas, mm

  • Para cargas elevadas - resistente ao desgaste em diversos eixos
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Bons coeficientes de atrito
de R$ 21,31/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® SG03, arruela de pressão com vedação de feltro, mm

  • Buchas limpas, mesmo com sujeira e poeira, graças à vedação de feltro
  • Em testes de laboratório, foi alcançada uma vida útil até 50 vezes maior.
  • Material iglidur mais popular em todo o mundo
  • Alta resistência ao desgaste
de R$ 31,41/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Anéis de encosto da igus

Veja nossos anéis de encosto de alta resistência

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h