Poder de equipe em salas limpas

Juntamente com a e-skin flat, o CFCLEAN forma um time forte para uso no setor de semicondutores, fabricação de mostruário ou tecnologia médica. Para tornar o cabo mais leve e flexível, o revestimento externo foi dispensado. A e-skin flat executa essa função. Portanto, o CFCLEAN só pode ser usado em conjunto com a e-skin flat. O design modular facilita a substituição de câmaras individuais ou estruturas trançadas.

► Alta confiabilidade 
► Disponível em estoque

Configurador e-skin flat com CFCLEAN

Configure e solicite seu cabo CFCLEAN com o sistema de orientação de cabos associado  com a e-skin flat em apenas algumas etapas

Configure agora

e-skin-flat rápido

As vantagens do CFCLEAN

Omitindo a capa externa, ela é 39% menor e 43% mais leve. Garantimos uma vida útil de 20 milhões de ciclos com um raio de 70mm. No teste ainda em andamento (teste 5497), ele poderia alcançar atualmente até mesmo um desempenho intermediário de 50 milhões de ciclos.
O design modular faz com que seja brincadeira de criança substituir câmaras ou estruturas encalhadas. A combinação de CFCLEAN e e-skin flat tem uma certificação de sala limpa Classe 1.

Ampla variedade também para este cabo

Para atender a vários requisitos, o CFCLEAN foi projetado como um cabo de dados, BUS, controle e motor, assim como uma mangueira pneumática. 

Teremos o maior prazer em lhe enviar uma amostra grátis.
Solicite uma amostra grátis aqui
tudo CFCLEAN

Verificado pela UL

Garantia de 36 meses e verificada pela UL

Concedemos uma garantia de 36 meses para os nossos cabos com confiança, pois somos capazes de realizar previsões confiáveis quanto à sua vida útil graças aos mais de 30 anos de experiência no nosso laboratório de testes com 3.800m² e e às 700 experiências realizadas simultaneamente. A igus é agora a primeira empresa alemã a ter esta promessa validada para cabos chainflex.

O que há de novo no CFCLEAN?



Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h