Cabos flexíveis para esteiras porta cabos: uma visão geral dos cabos elétricos chainflex®

O cabo para esteiras porta cabos lineares

Cabo de controle chainflex®
  • Vias trançadas em grupos para uma longa vida útil em movimento contínuo
  • Seis materiais diferentes para capas
  • Grande variedade de combinações de seções transversais de vias
Cabos de bus chainflex®
  • Todos os sistemas de bus comuns com recursos mecânicos especiais
  • Seis materiais diferentes para capas
  • Matriz de seleção simples para uma boa visão geral
  • Transmissão confiável de dados
Cabo de motor chainflex
  • Livre escolha entre cabos com um ou mais vias
  • Seis materiais diferentes para capas
  • Soluções blindadas e não blindadas para todos os tipos de cabos de potência
Cabos de dados chainflex®
  • Três construções diferentes: Vias trançadas em camadas, par trançado, blindagens de pares
  • Quatro materiais diferentes para as capas
  • Melhores especificações de EMC graças à alta cobertura de blindagem
Cabos para sistemas de medições chainflex®
  • Projetados eletricamente de acordo com os diversos padrões de fabricantes
  • Raios de curvatura de até 10xd disponíveis
  • Opção de diferentes materiais de capa: PVC, iguPUR, PUR ou TPE
Cabos chainflex® para servo motor
  • Várias configurações com um ou dois pares adequados aos requisitos do motor
  • Estrutura inovadora de blindagem de pares e blindagem geral de alta qualidade para o movimento
  • Isolamento especial da via para um maior fluxo de corrente
Cabos especiais chainflex®
  • Cabos para aplicações especiais
  • Para movimento constante
  • Ampla experiência em cabos
  • Experiência de mais de 2 bilhões de ciclos de teste em nosso laboratório de testes interno
Cabos chainflex® de fibra ótica
  • Diferentes fibras e materiais para capas disponíveis
  • Para cursos longos e transmissão de grandes volumes de dados
  • Quatro vantagens em relação aos sistemas de bus de cobre
Cabos híbridos chainflex®
  • Projetado de acordo com os padrões de fabricantes conhecidos
  • Combinação de transmissão de energia e dados
  • Soluções com PVC e PUR como material de capa

O cabo para robôs

Cabos para torção chainflex®
  • Design especial para suportar os movimentos de torção
  • Cabos para robôs e movimento livre
  • Informações exclusivas sobre torção no setor de cabos
Cabo chainflex® para o sétimo eixo
  • Cabos para ABB, KUKA & Fanuc
  • Versões com conectores disponíveis
  • Capa externa de PUR

O cabo de acionamento

Cabos de acionamento readycable®
  • Cabos adequados para 40+ padrões de fabricantes
  • Podem ser selecionados e calculados on-line
  • 100% testados
  • Siemens DriveCliq, pré-montado em estoque
Cabos de rede readycable®
  • Com e sem conector sobremoldado
  • Disponível para Ethernet CAT5 a CAT7, PROFIBUS e PROFINET
  • 100% testados
Cabos de sensor/atuador readycable®
  • Com conectores M8, M12 e M23
  • Três qualidades diferentes de cabos
  • Classe IP69
  • Otimizados para raio de curvatura de até 4xd nos menores espaços de instalação

Mais informações sobre os cabos chainflex

Laboratório de testes chainflex®
Catálogo chainflex® para aplicações com movimento
Solicite um catálogo impresso aqui

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: