Composto de fibra isento de manutenção bucha autolubrificante

Caixa de amostra grátis para serviços pesados

Amostras
Solicite agora!

Consultoria gratuita

Uwe Sund
Solicitar aconselhamento

Folheto para download

Visualização do folheto
Baixar agora (PDF)
igutex TX2

Desenvolvido para cargas muito elevadas

As buchas compostas são uma combinação de diferentes materiais. Para este efeito, por exemplo materiais minerais (vidro, carvão) são tecidos, combinados com resinas sintéticas e outros aditivos e às vezes prensados sob altas temperaturas e força compressiva.

Com nossa bucha autolubrificante igutex, um tecido robusto de fibra de vidro serve como revestimento externo, enquanto uma camada interna otimizada para propriedades de deslizamento reduz o atrito no eixo.

A combinação desses materiais resulta em um compósito de fibra bucha autolubrificante de alta resistência que é utilizado principalmente em máquinas agrícolas, de construção e de mineração. Como nossas buchas compostas igutex contêm lubrificantes sólidos, elas não requerem nenhuma manutenção ou lubrificação adicional

Essas são as nossas buchas autolubrificantes compostas de fibra igutex de alta resistência

igutex TX1

igutex TX1
Material robusto e versátil

data sheet
igutex TX1 na loja online

igutex TX2

igutex TX2
Perfeito para eixos duros

data sheet
igutex TX2 na loja online

igutex TX3

igutex TX3
Para operação contínua com cargas mais altas

data sheet
igutex TX3 na loja online

Como você se beneficia das nossas buchas compostas igutex

Ícone resistente
Desenvolvido para aplicação em serviço pesado
Custo do ícone reduzido
Sem custos de manutenção e lubrificantes
Ícone verificado
Testadas sob condições reais

Buchas igutex compostas de fibras autolubrificantes podem ser usadas aqui

Confiável apesar da sujeira e da fuligem 

Veículo "all-terrain" O veículo de esteira da Kässbohrer Geländefahrzeug AG conta com a bucha autolubrificante resistente igutex enrolada nos eixos oscilantes e tensores. Mesmo ao conduzir em sujeira, lama e brejos, as buchas autolubrificantes da igutex são extremamente confiáveis. 

Economize custos de lubrificação

Eixos oscilantes A empresa Demarko utiliza bucha autolubrificante composta igutex em eixos oscilantes para semirreboques. Como as buchas de tecido de fibras entrançadas não necessitam de lubrificação e fazem parte da gama standard da igus, a Demarko conseguiu reduzir os custos de produção. 

Carga de 20 toneladas e água salgada

A-frame O A-Frame da Ship & Yacht Engineering Ltd. pode levantar cargas de até 20 toneladas. Portanto, foram necessárias buchas autolubrificantes resistentes e adequadas para cargas elevadas. Para uso em alto mar, eles também devem ser à prova de intempéries.

Você também pode estar interessado nesses produtos:

iglidur Q3E

Buchas autolubrificantes resistentes para grandes quantidades - iglidur Q3E

iglidur Q3E é a nossa bucha autolubrificante para trabalhos pesados composta por dois componentes com excelentes especificações tribológicas. A superfície deslizante é constituída por iglidur Q3 e está rodeada por um revestimento de alta resistência. A combinação de ambos os materiais garante alta resiliência mecânica com baixo desgaste ao mesmo tempo.

Bucha autolubrificante SG03 com vedação de feltro

A bucha autolubrificante iglidur SG03 sela os pontos da bucha com sua colocação de feltro. Isso evita que poeira e sujeira penetrem na ponta da bucha e a danifiquem. Em testes de laboratório, o uso do selo de feltro aumentou em até 50 vezes a vida útil da bucha autolubrificante.