Alterar idioma :
A corrente de energia híbrida YE é a melhor combinação de plástico leve e aço resistente que pode suportar facilmente grandes deslocamentos sem suporte. Ela foi desenvolvida para atender aos requisitos de máquinas de construção e equipamentos de elevação. A exigência era oferecer o maior comprimento sem suporte possível com dimensões compactas e o menor peso possível. No entanto, as correntes de energia de aço puro têm as desvantagens de altos custos de montagem e peso. O sistema YE combina a maior resistência dos elementos de aço com o baixo peso e a flexibilidade dos componentes de plástico. Além disso, não são usados parafusos, rebites ou cavilhas, que podem se soltar com a vibração.

Economize tempo e dinheiro com nosso sistema completo de cadeia de energia. Não há necessidade de perder muito tempo procurando os acessórios certos. Adequado para máquinas de construção, colheitadeiras de cereja, carregadeiras telescópicas, máquinas de construção.
Compre agoraPeça uma amostra grátis do YE e veja você mesmo a qualidade do produto.

1Comouma corrente de aço puro de tamanho comparável
2Comouma corrente eletrônica de plástico comparável

Comprimento sem suporte FLG a 5 kg/m de peso de enchimento
A igus comparou o YE(HD) e o E4.1 em seu laboratório de testes, que é o maior do setor. Ambos os sistemas foram avaliados em termos de seu comprimento sem suporte, sem suporte, com a parte superior reta com carga adicional de 5 kg/m.
Resultado:
Com uma carga adicional de 5 kg/m, a série YEHD.112 pode se deslocar sem suporte até 7,1 m e a série E4.112 chega a 4,5 m. A série YE.56 pode se deslocar sem suporte até 5,5 m, e a série E4.56 chega a 3,4 m. A série YE.42 pode se deslocar sem suporte até 4,6 m, e a série E4.42 atinge 2,4 m.
Seja em canteiros de obras, brigadas de incêndio ou filmes de Hollywood: As plataformas de trabalho aéreo com eixos inclinados e extensões telescópicas são usadas em todo o mundo. Seus projetistas precisam de sistemas de fornecimento de energia que sejam leves, robustos, resistentes e de fácil manutenção. Por isso, os fabricantes passaram décadas investindo em pesquisa e desenvolvimento. Neste white paper, você pode ler sobre as vantagens da corrente híbrida YE para plataformas de trabalho aéreo, bem como para outras máquinas e aplicações.

Correntes de energia de aço padrão em colhedoras de cereja vs. correntes de energia híbridas YE da igus
Veja você mesmo a qualidade de nossos produtos. A caixa de amostras contém uma seleção de soluções da igus para uso em extensões telescópicas e eixos inclinados.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h