Sem suporte – Ruído otimizado

Minimiza os níveis de ruído com o sistemas de Esteiras porta cabos da igus®.

O programa da igus® oferece a você Esteiras porta cabos com redução otimizada de ruído. A tabela abaixo ilustra brevemente as diferenças nos níveis de barulho entre as várias Esteiras porta cabos. Além das Esteiras porta cabos, a superfície de movimento, a dinâmica e o pacote de cabos e mangueiras desempenham um papel na geração total de ruídos. Peça a nossos especialistas para projetar o Sistema de Esteira porta cabos mais silencioso para sua aplicação, por exemplo:

Sistema T3 ≤ 33 dB(A)

No desenvolvimento da nova esteira de 3 peças em forma de T, a "T3", o foco acima de tudo, foi no alto nível de operação sem ruído. A esteira T3 é especialmente flexível e roda "redondo" devido à geometria especial das placas laterais. No laboratório da igus® um valor de apenas 33 dB(A) foi medido em 1,0 m/s em comprimentos sem suporte para as séries T3.29.050.038.0, com um nível de som causado por ruídos externos.

Sistema E3 – ruído baixo, 38 dB(A)

Testes de longa duração realizados no laboratório acústico da igus® apresentaram reduções de 19-20 db(A) comparados com o padrão da Esteira porta cabos, medido à velocidade de 1,8 m/s e uma aceleração de 3 m/s2. Número determinado no laboratório da igus®, de acordo com o DIN 45635, levando em consideração os ruídos do ambiente, para a Série E3.22.060.044.0.

Sistema E6 – 46 dB(A)

*Uma medição realizada pelo TÜV Rheinland em maio de 2002 resultou em um valor de ≤ 46 dB(A) em 2m/s e um comprimento sem suporte de 1,5 m com as séries E6.52.10.100.0, e isso em um nível de som de 10 dB(A) causado por ruídos externos.

Sistema E4 – 46 dB(A)

Uma medição realizada pelo TÜV Rheinland para o Sistema E4/101, Série 221.10.200.0 indicou um valor de 46 dB(A) a 1,5 m/s com um comprimento sem suporte.
Ao ouvido humano, uma redução de 3 dB(A) parece uma redução de 50% no nível de barulho
Recebemos um comentário oficial da Rhineland Technical Inspection Authority (TÜV Rheinland Berlin Brandenburg) e podemos fornecer uma cópia a você, sob encomenda.

Testes de ruído escolhidos – Medida corrigida do ruído externo

Séries de Esteiras porta cabos
Sistema Média dos níveis de pressão de
ruído corrigidos
método de teste
Séries T3.29 da igus® T3 ≈ 33 dB(A) sem suporte 1,0 m/seg.
Séries E3.22 da igus® E3 ≈ 38 dB(A) sem suporte 1,8 m/seg.
Séries E6.52 da igus® E6 ≈ 46 dB(A) sem suporte 2,0 m/seg.
Série 221 da igus® E4/00 ≈ 46 dB(A) sem suporte 1,5 m/seg.
Séries E4.42 da igus® E4.1 ≈ 50 dB(A) sem suporte 1,0 m/seg.
Série ES4.42 da igus® E4.1 ≈ 46 dB(A) sem suporte 1,0 m/seg.
Esteira 1, produto de terceiros   ≈ 77 dB(A) sem suporte 2,0 m/seg.
Esteira 2, produto de terceiros   ≈ 68 dB(A) sem suporte 2,0 m/seg.
Esteira 3, produto de terceiros   ≈ 73 dB(A) sem suporte 2,0 m/seg.
Fonte: TÜV Rheinland, exceto série E3.22, série T2.29 - fonte: testes da igus®

Preferred igus® e-chains® for minimizing noise


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h