easy chain® - Muito fácil de preencher - basta pressionar o cabo

Série E03

Esteira porta-cabos da série E03 com elos e medida 5.

Série E04

Esteira porta-cabos da série E04 com medida 7.

Série E08

Elo da esteira porta-cabos série E08 com medida de 14,6.

Série E14

igus e-chain série E14 com elos e marcação 19.

Série E200

Cadeia porta-cabos da série E200 com 24,3 mm de altura.

Série E200.2

Cadeia porta-cabos da série E200 com 24,3 mm de altura.

Série E16

igus e-chain série E16 com esteira porta-cabos e medida 32.

Série E26

Cadeia porta-cabos igus E26 com medida de 36,5.

Série E26.2

Cadeia porta-cabos igus E26 com medida de 36,5.

Série E26.3

Cadeia porta-cabos igus E26 com medida de 36,5.

Série E300

Esteira porta-cabos da série E300 com medida de 48,5.

Série E300.2

Esteira porta-cabos da série E300 com medida de 48,5.
Esteira porta-cabos da série E300 com medida de 48,5.

Série E300.3

e-chain®, para ser preenchido no raio externo

Série E045

Elo da esteira porta-cabos igus E045 com medida de 9,4 mm.

Série E045.2

Elo da esteira porta-cabos igus E045 com medida de 9,4 mm.

Série E045.3

Elo da esteira porta-cabos igus E045 com medida de 9,4 mm.

Série E06

Elo da esteira porta-cabos igus com medida 10,7.

Série E065

Esteira porta-cabos com medida 11,3.

Série E065.2

Esteira porta-cabos com medida 11,3.

Série E065.3

Esteira porta-cabos com medida 11,3.

Série E065.4

Esteira porta-cabos com medida 11,3.

Série Z045

Cadeia porta-cabos igus da série Z045 com medida de 9,4.

Série Z045.2

Cadeia porta-cabos igus da série Z045 com medida de 9,4.

Série Z26

Esteira porta-cabos igus da série Z26 com medida de 36,5.

Série Z26.2

Esteira porta-cabos igus da série Z26 com medida de 36,5.

Série Z26.3

Esteira porta-cabos igus da série Z26 com medida de 36,5.

Série Z300

Cadeia porta-cabos Z300 com medida de 48,5 mm.

Série Z300.2

Cadeia porta-cabos Z300 com medida de 48,5 mm.

Série Z300.3

Cadeia porta-cabos Z300 com medida de 48,5 mm.

Série Z06

Cadeia porta cabos igus Série Z06 com medida 105.

Série Z065.3

Cadeia porta-cabos da série Z065 com medida 11,3.

Série Z08

Alívio de tração da esteira porta-cabos igus série Z08 com medida de 14,7.

Série Z14

Cadeia porta-cabos igus da série Z14 com design compacto.

Série ZF14

Série Z200

Cadeia de cabos série Z200 com medida de 24,3.

Série Z200.2

Cadeia de cabos série Z200 com medida de 24,3.

Série Z16

Cadeia porta-cabos igus série Z16 com medida 32.

Guia de seleção e-chain®

Instruções de montagem

Exemplos de aplicação

easy chain: "E" e "Z" tornam as coisas "fáceis"

Indústrias e aplicações típicas

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: