Articulações duplas igubal®

Articulações duplas igubal® feitas de plástico de alto desempenho

As rrticulações duplas e as juntas de acoplamento feitas de metal são pesadas, muitas vezes caras e exigem manutenção extensiva. A alternativa mais econômica: igubal® série de articulações e juntas de acoplamento. Elas são feitos de polímeros que trazem uma economia de peso de até 80% e economia de custos de até 40%. Mas não apenas isso. As articulações duplas e as juntas de acoplamento feitas de plástico são mais fáceis de instalar e facilitam as operações econômicas. Elas não exigem qualquer lubrificação e são livre de manutenção. A linha igubal® de articulações duplas e juntas de acoplamento está em constante crescimento. E graças a um sistema modular com mancais esféricos feitas de vários materiais e alojamentos de diferentes formas, com certeza você encontrará sua solução ideal. Mediante solicitação, o igus® também produzirá componentes especiais. São utilizadas em empresas da indústria automotiva, automação, engenharia agrícola, engenharia de instalações e tecnologia de veículos.

Diversas combinações

As articulações igubal estão disponíveis em mais de 99 versões. Com distância central individual assim como alinhamento individual dos pontos de apoio, oferecemos total flexibilidade para sua aplicação.

Em nossa loja on-line, você encontrará uma ampla seleção de juntas de acoplamento. Se você não encontrar um produto adequado, desenvolveremos uma solução adequada para você!
 
Ir para a loja online

Uma alternativa ao metal?

As articulações de polímero igubal® são muito mais que uma simples alternativa e oferecem uma ampla gama de vantagens em relação às versões metálicas. Devido a determinados requisitos, por exemplo, altas cargas e movimentos rápidos, polímeros reforçados e otimizados tribologicamente da igus® oferecem resultados ideais.
 
Ir para a loja online

As vantagens das articulações duplas igubal

Silenciosas - leves - duráveis

Economize custos com juntas de acoplamento igubal

Muito econômicos

Até 40% mais econômicas do que as versões metálicas.
Até 80% mais leve que o metal

Muito leves

Até 80% mais leve que os componentes metálicos.
Resistente à sujeira

Resistente à sujeira

Um grande corte inferior evita a entrada de sujeira.
Juntas de acoplamento igubal® livres de corrosão

Resistentes à corrosão

As juntas de acoplamento de polímero podem entrar em contato com água e mídia.
Livres de manutenção

Autolubrificantes

Não é necessária lubrificação e são totalmente livres de manutenção durante toda a sua vida útil.
Montagem fácil e rápida

Montagem fácil

Fácil montagem e desmontagem. Até seis vezes mais rápido que as versões metálicas.

Juntas duplas padrão

Articulações padrão

Articulação dupla igubal padrão disponível em comprimentos fixos.
  • Robusta e livre de corrosão
  • Pode ser combinada com esferas feitas de diferentes materiais
  • Disponível em 90° sob solicitação
Ir para a loja online
Junta de acoplamento frisada

Juntas de acoplamento frisadas

Distância central individual com a versão frisada.
  • Alinhamento individual da posição da bucha
  • Grande variedade de opções & comprimentos flexíveis
  • Sem custos de ferramental
Ir para a loja online
Juntas duplas individuais

Juntas de acoplamento personalizadas

Soluções individuais para sua aplicação
  • Protótipos personalizados
  • Escolha livre de material
  • Sem quantidade mínima
Solicite aqui

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h