Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Mancais esféricos igubal® feitos de
polímero de alto desempenho

Mancais esféricos igubal®

Até 40% mais econômicos e 80% mais leves comparado aos mancais de metal

Os mancais esféricos igubal® são isentos de manutenção, com elementos rotulares autoalinhantes fabricados totalmente em plástico. Dependendo da escolha de material, é possível utiliza-los a temperaturas até +200 °C. Além disso, todo o sistema de juntas igubal® é insensível à poeira e sujeira e resistente à corrosão. Devido ao fato de não necessitarem de lubrificação, não existem quaisquer obstáculos à utilização em ambientes líquidos. A ferramenta de cálculo de vida útil igubal irá orientá-lo ao longo dos passos necessários para calcular online a vida útil dos mancais esféricos.

Rótulas esféricas de substituição

Rótulas esféricas de substituição
Saiba mais!

Mancais higiênicos para a indústria alimentícia

Indústria alimentícia
Saiba mais!

Articulações duplas

Articulações duplas
Saiba mais!

Mancal pillow block

mancal pillow block
Saiba mais!

Bucha com flange fixada

Bucha com flange fixada
Saiba mais!

Mancais esféricos

Mancais esféricos
Saiba mais!

Terminais rotulares

Cabeças articuladas
Saiba mais!

Rótulas esféricas

esferas
Saiba mais!

Gostaria de receber mais informações sobre os mancais esféricos igubal?

Entre em contato conosco!

cotação

Gostaria de receber uma cotação de mancais esféricos igubal?

Solicite aqui
amostra
visita

Gostaria de receber uma visita dos nossos especialistas técnicos?

Solicite aqui

Confira os mais novos artigos sobre mancais esféricos em nosso blog!

Quais são os benefícios da tecnologia de mancais esféricos igubal®?

  • 100% livres de manutenção
  • Extremamente econômicos
  • Nenhuma lubrificação necessária, resistentes a poeira e sujeira
  • Resistentes à corrosão, podem ser usados em meios e ambientes em contato com líquidos
  • Amortecimento de vibrações
  • Muito leves
  • Dependendo da escolha de material, é possível utilizá-los a temperaturas até +200°C
  • Sem valor mínimo de pedido
Calcular a vida útil

aplicações

igubal® em uso

Exemplos de aplicações de clientes

Interior ou exterior. Subaquático ou acima da água. Quente ou frio.
Nossos produtos são projetados para ambientes hostis e exigentes e funcionam bem onde outros materiais atingem seus limites.

Aqui está uma seleção de projetos de clientes que já concluímos. Você também tem um ambiente exigente? Entre em contato conosco! Teremos o maior prazer em encontrar a solução certa para você.
Para os projetos do cliente

Mais informações sobre os mancais esféricos igubal®

Novidades 2022

Descubra as nossas últimas inovações de produtos!

Sistema especialista

Basta introduzir os parâmetros da aplicação para obter a vida útil esperada.

Testados!

Os mancais igubal isentos de manutenção são testados no laboratório de teste dry-tech.

Base de conhecimento

Encontre as informações mais importantes, assim como perguntas e respostas sobre calhas articuladas.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h