Tecnologia dentária e unidades de tratamento

Sequências de movimentos sem grudar ou derrapar - Os motion plastics® da igus® são usados em unidades de tratamento ou elementos em movimento resistentes a temperatura usados para a sinterização ou fornos de fusão, por exemplo, em sistemas odontológicos de raio X para a adaptação de pacientes, para o fornecimento de meios nos mecanismos de ajuste de unidades de tratamento, para o movimento sem atrito de superfícies e suportes de dispositivos, em fornos industriais ou em centros de máquinas para a produção de dentaduras
 
Vantagens de produtos da igus® na tecnologia odontológica e unidades de tratamento:

Bons coeficientes de atrito

Possibilidade de cargas > 100 MPa

Livres de lubrificação e limpos

O menor raio de curvatura possível

Sistemas pré-confeccionados

Tecnologia dentária e unidades de tratamento

Exemplos de aplicação na tecnologia dentária

Linear guides for dental casting machine

The closing mechanism of the medical device is supported with a drylin W profile guide at high temperatures and dirt levels.

Flexible and compact energy supply system for X-ray robots

Despite limited space, the" twisterchain" energy chain was not allowed to restrict the movement of this highly dynamic X-ray robot.

X-ray machine

This global innovation can be used to approach a patient in any desired position.

Encontre mais exemplos de aplicações


Você está procurando por um teste prático em um segmento específico da indústria?
Aqui você pode navegar através das aplicações já implementadas nos clientes e filtra-las de acordo com sua especificação.


Outras informações