Em todos os modelos, os módulos lineares podem ser equipados com fusos trapezoidais ou de hélice elevada. Eixos lineares com acionamentos de correia dentada são projetados para deslocamentos longos e velocidades mais altas em aplicações com alta repetibilidade e ciclos curtos.
As unidades lineares para alta velocidade e deslocamentos longos com transmissão direta de potência por meio de cremalheiras oferecem o benefício adicional de permitir que vários carrinhos se movam independentemente e sem folga entre si, em um sistema.
Isento de lubrificação devido a buchas de polímero e porcas de polímero
23 materiais de eixos
38 passos de rosca trapezoidal, 4 passos de rosca de hélice elevada
Material do corpo em aço inoxidável, alumínio, zinco ou polímero
5Fuso de avanço usinado no desenho ou no eixo de acionamento plano
6Acessórios disponíveis
Suportes de extremidade com rolamento de esferas
2Guia linear isenta de lubrificação com buchas autolubrificantes de polímero
3Vários comprimentos de carrinho
Correia dentada de poliuretano (PU) ou neoprene
5Alumínio anodizado rígido
Transferência de força direta através de cremalheira
2Resistência à torção através de eixo oco de alumínio drylin AWMR
Isento de lubrificação e de manutenção devido aos filmes deslizantes lineares drylin R
4Massa dinâmica (0,9 kg) permite operação rápida
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h