Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Os rolamentos lineares drylin® são resistentes à corrosão

A resistência à corrosão de aços inoxidáveis normalmente depende do teor de carbono, assim como das proporções de cromo, molibdênio e níquel contida nas ligas.  
 
Eixos de aço inoxidável que são adequados para o uso de rolamentos de esferas ou outros rolamentos devem ter superfícies endurecidas para garantir que as esferas não criem ranhuras. Estes tipos de aço (p.ex. 1.4034, 1.4112, 1.4125) possuem um teor de carbono relativamente alto (mais de 0,5%) para serem endurecíveis. Eles são resistentes à corrosão só até um certo ponto.  
A mais alta resistência à corrosão é apresentada por aços inoxidáveis com baixo teor de carbono e um conteúdo de cromo superior a 17%. Mesmo aditivos como níquel ou molibdênio são incapazes de aumentar a resistência à corrosão. Como esses materiais austeníticos (p.ex. 1.4301, 1.4305, 1.4571, 1.4404) não podem ser endurecidos, eles não são adequados para o uso em guias de rolamentos de esferas recirculantes. Eles são, por outro lado, adequados para o uso com buchas autolubrificantes de plástico e sua adequação com respeito à vida útil pode até ser calculada.
 
A combinação de aço inoxidável de alta liga (p.ex. 1.4571) com um polímero de alto desempenho (p.ex. iglidur® X) é então considerada resistente, mesmo no contato com água do mar. Uma combinação ideal para setores de muita limpeza, em equipamentos de enchimento/embalagem, no setor químico e indústrias de galvanoplastia.