Guias lineares drylin® da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Quantidade de produtos: 6

Guia linear drylin® Q com sistema de medição integrado

a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

sistema de medição de movimento de parada drylin® N com escala visual no trilho

a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

WKM, Série 11

Para a série 11, o carrinho é fixado com 4 fusos. O trilho é móvel e oferece opções de montagem na extremidade do trilho.
  • Princípio de medição incremental, com função de valor absoluto através do buffer de bateria
  • Display LCD de menor potência com sensor integrado, operado por bateria
  • Precisão de exibição máx. 0,1mm
  • Repeatabilidadeophyllum 1 dígito
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h