Motores de passo de fuso de avanço drylin  E

Motores de passo de fuso de avanço drylin® E no tamanho de instalação NEMA14

... motores que economizam espaço para pequenos espaços de instalação ...

Adição do tamanho de instalação NEMA14 à gama de motores de fuso de avanço da igus®. A série com flange de 35 mm está disponível em dois comprimentos, cada um com e sem encoder angular.
Solicite aqui
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Um tamanho de instalação, dois comprimentos, quatro tipos de motor com e sem encoder angular
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Adequado para fusos de avanço e sistemas de controle da igus®
Comprovado

Comprovado

  • Espaço de instalação 15% menor em comparação com os motores de passo NEMA17
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Livre de manutenção podendo funcionar por até 20.000 horas de operação

Aqui você encontrará todos os novos motores de passo de fuso de avanço:

Tamanho de instalação NEMA14

Sem encoder, mantendo o torque 0,10Nm

MOT-ST-35-L-A-B

MOT-ST-60-C-A-C
Espera-se disponibilidade a partir de maio de 2023

Sem encoder, mantendo o torque 0,18Nm

MOT-ST-35-L-A-A

MOT-ST-35-L-A-A
Espera-se disponibilidade a partir de maio de 2023

Com encoder, mantendo o torque 0,10Nm

MOT-ST-35-L-C-B

MOT-ST-35-L-C-B
Espera-se disponibilidade a partir de maio de 2023

Com encoder, mantendo o torque 0,18Nm

MOT-ST-35-L-C-A MOT-ST-35-L-C-A
Espera-se disponibilidade a partir de maio de 2023

Porquê motores drylin® E?

Os motores elétricos estão prontos a enviar em 24 horas


Quase todos os motores estão prontos para envio em 24 horas
Elevado estoque de motores elétricos
Elevado estoque sempre à disposição
Os motores drylin® E têm uma vida útil elevada
Os motores drylin® E têm uma vida útil elevada
Disponibilidade de produtos a longo prazo
A gama de produtos está disponível a longo prazo
Sem quantidade mínima de encomenda para motores elétricos
Sem quantidade mínima de pedido
100% testados
Os nossos motores elétricos foram exaustivamente testados

Outras inovações em 2023

Descubra mais novidades interessantes sobre produtos drylin®.
Visão geral das inovações 2023 de motores drylin® E

Loja online de motores

Loja de motores Encomende motores de passo, motores DC, motores EC/BLDC, bem como sistemas de controle, redutores e muito mais diretamente online.
Ir para a loja online

Localizador de produtos de motores elétricos

Localizador de produtos de motores elétricos

Encontre o motor adequado para sua aplicação: basta inserir seus requisitos e receber sugestões adequadas.

Ir para o configurador

Peça uma consulta sobre um produto

Dúvidas das notícias de motores Você tem dúvidas sobre um de nossos novos produtos ou gostaria de fazer uma consulta? Então deixe sua mensagem aqui.
Envie sua dúvida agora

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h