Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Todas as inovações dos motores drylin® E para 2023


Motores de passo de fuso de avanço drylin® E no tamanho de instalação NEMA14

... motores que economizam espaço para pequenos espaços de instalação ...

Motores de passo de fuso de avanço drylin® E no tamanho de instalação NEMA14
Aumentar a tecnologia:
  • Um tamanho de instalação, dois comprimentos, quatro tipos de motor com e sem encoder angular
Reduzir custos:
  • Adequado para fusos de avanço e sistemas de controle da igus®
Comprovado:
  • Espaço de instalação 15% menor em comparação com os motores de passo NEMA17
Sustentabilidade:
  • Livre de manutenção podendo funcionar por até 20.000 horas de operação
Saiba mais

Motores de passo drylin® E com codificador e freio

... vire com precisão ...

Motores de passo drylin® E com codificador e freio
Aumentar a tecnologia:
  • 10 motores para qualquer aplicação
Reduzir custos:
  • Adequado para sistemas de controle igus®
Comprovado:
  • Torque de retenção de 0,03Nm a 12Nm
Sustentabilidade:
  • Livre de manutenção e aprovado pela CE (EMC)
Saiba mais

Motores drylin® E com conector Molex

... conecte-se com rapidez e segurança ...

Motores drylin® E com conector Molex
Aumentar a tecnologia:
  • Conectores padrão Molex para instalação rápida e segura
Reduzir custos:
  • Os custos de instalação são reduzidos graças às conexões plugáveis
Comprovado:
  • Instalação 95% mais rápida do que solda ou conexão de parafuso
Sustentabilidade:
  • Livre de manutenção e desgaste
Saiba mais

Redutores drylin® E no tamanho de instalação 40

... economia de espaço, silêncio, forte ...

Redutor em instalação tamanho 40
Aumentar a tecnologia:
  • Seis taxas de redução, adequadas para todos os motores de passo NEMA 17 e EC/BLDC da igus®
Reduzir custos:
  • Usar motores menores e mais econômicos em conjunto com a caixa de câmbio
Comprovado:
  • 73% mais economia de peso e 55% menos espaço de instalação em comparação com o GEA-60
Sustentabilidade:
  • Livre de manutenção e CE de acordo com RoHS
Saiba mais

Atualização de firmware drylin® E para D1

... extensão funcional ...

Atualização de firmware para D1
Aumentar a tecnologia:
  • 11 Melhorias/funções para automação
Reduzir custos:
  • A atualização gratuita pode ser carregada em qualquer D1
Comprovado:
  • Comissionamento mais rápido graças às dicas na GUI
Sustentabilidade:
  • Produto digital com uso múltiplo ilimitado
Saiba mais

drylin® E para motores CC

... controlar com facilidade e segurança ...

drylin® E para motores CC
Aumentar a tecnologia:
  • Adequado para todos os motores igus
Reduzir custos:
  • Sistema de controle padronizado utilizando entradas digitais
Comprovado:
  • 25% mais econômico que o sistema de controle de motor D3 DC Dryve
Sustentabilidade:
  • Livre de manutenção e CE de acordo com RoHS
Saiba mais

Fonte de alimentação drylin® E para automação

... energia para cada movimento ...

Fonte de tensão para automação
Aumentar a tecnologia:
  • Oito fontes de tensão diferentes para cada aplicação
Reduzir custos:
  • Adequado para sistemas de controle e motores da igus®
Comprovado:
  • Faixa de tensão 24-48V e correntes 2,5-20A
Sustentabilidade:
  • Livres de manutenção
Saiba mais

drylin® E Experience e programas de amostra

... comissionamento rápido ...

dryve Experience e programas de amostra drylin® E
Aumentar a tecnologia:
  • Integração de software funcional por meio de programas de amostra
  • Apresentação, explicação e demonstração do respectivo sistema de controle do motor
Reduzir custos:
  • Reduza os custos de comissionamento por meio de serviços online
Comprovado:
  • Economia de tempo de 50% ao resumir as perguntas mais frequentes por meio de vídeos e comissionamento 90% mais rápido
Sustentabilidade:
  • Dados digitais e nenhum conteúdo impresso em papel
Saiba mais

Loja online de motores

Loja de motores Encomende motores de passo, motores DC, motores EC/BLDC, bem como sistemas de controle, redutores e muito mais diretamente online.
Ir para a loja online

Localizador de produtos de motores elétricos

Localizador de produtos de motores elétricos

Encontre o motor adequado para sua aplicação: basta inserir seus requisitos e receber sugestões adequadas.

Ir para o configurador

Peça uma consulta sobre um produto

Dúvidas das notícias de motores Você tem dúvidas sobre um de nossos novos produtos ou gostaria de fazer uma consulta? Então deixe sua mensagem aqui.
Envie sua dúvida agora

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h