Motores de passo drylin E ST

Motores de passo drylin® E com codificador e freio

... vire com precisão ...

Os novos motores de passo estão disponíveis em diferentes tamanhos de instalação para que o motor ideal possa ser selecionado para cada aplicação. Os motores também estão disponíveis com encoders angulares ou freios.
Solicite aqui
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • 10 motores para qualquer aplicação
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Adequado para sistemas de controle igus®
Comprovado

Comprovado

  • Torque de retenção de 0,03Nm a 12Nm
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Livre de manutenção e aprovado pela CE (EMC)

Aqui você encontrará todos os novos motores de passo:

Tamanho da instalação NEMA8

Sem encoder

NEMA8 sem encoder

MOT-AN-S-060-001-020-LA-AAAA
disponível agora

Com encoder

Tamanho de instalação NEMA8 com encoder MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC
disponível agora

Tamanho de instalação NEMA14

Sem encoder, mantendo o torque 0,10Nm

Sem encoder, mantendo o torque 0,10Nm

MOT-AN-S-060-001-035-LA-AAAO
Espera-se disponibilidade a partir de maio de 2023

Sem encoder, mantendo o torque 0,18Nm

Sem encoder, mantendo o torque 0,18Nm

MOT-AN-S-060-002-035-LA-AAAA
Espera-se disponibilidade a partir de maio de 2023

Com encoder, mantendo o torque 0,10Nm

Com encoder, mantendo o torque 0,10Nm

MOT-AN-S-060-001-035-LC-AAAO
Espera-se disponibilidade a partir de maio de 2023

Com encoder, mantendo o torque 0,18Nm

Com encoder, mantendo o torque 0,18Nm MOT-AN-S-060-002-035-LC-AAAC
Espera-se disponibilidade a partir de maio de 2023

Com freio, mantendo o torque 0,18Nm

Com fio trançado/freio, mantendo o torque 0,18Nm

MOT-AN-S-060-002-035-LB-AAAA
Espera-se disponibilidade a partir de maio de 2023


Tamanho de instalação NEMA34L

Sem encoder

MOT-AN-S-060-112-086-LA-AAAA

MOT-AN-S-060-112-086-LA-AAAA
disponível agora

Com encoder

MOT-AN-S-060-112-086-LC-AAAC MOT-AN-S-060-112-086-LC-AAAC
disponível agora

Com freio

MOT-AN-S-060-112-086-LB-AAAA

MOT-AN-S-060-112-086-LB-AAAA
disponível agora


Porquê motores drylin® E?

Os motores elétricos estão prontos a enviar em 24 horas


Quase todos os motores estão prontos para envio em 24 horas
Elevado estoque de motores elétricos
Elevado estoque sempre à disposição
Os motores drylin® E têm uma vida útil elevada
Os motores drylin® E têm uma vida útil elevada
Disponibilidade de produtos a longo prazo
A gama de produtos está disponível a longo prazo
Sem quantidade mínima de encomenda para motores elétricos
Sem quantidade mínima de pedido
100% testados
Os nossos motores elétricos foram exaustivamente testados

Outras inovações em 2023

Descubra mais novidades interessantes sobre produtos drylin®.
Visão geral das inovações 2023 de motores drylin® E

Loja online de motores

Loja de motores Encomende motores de passo, motores DC, motores EC/BLDC, bem como sistemas de controle, redutores e muito mais diretamente online.
Ir para a loja online

Localizador de produtos de motores elétricos

Localizador de produtos de motores elétricos

Encontre o motor adequado para sua aplicação: basta inserir seus requisitos e receber sugestões adequadas.

Ir para o configurador

Peça uma consulta sobre um produto

Dúvidas das notícias de motores Você tem dúvidas sobre um de nossos novos produtos ou gostaria de fazer uma consulta? Então deixe sua mensagem aqui.
Envie sua dúvida agora

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h