Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

robolink® DP com sistema de transporte sem condutor da MiR | Kit Plug & Play

  • Altura: 1.780 mm
  • Altura de descarga: min. 600 mm, máx. 1500mm
  • Peso total: 22,4 kg + 62,5 kg
  • Tamanhos de contêiner suportados: 300 x 400 mm (400 x 600 m mediante solicitação)
  • Áreas de aplicação típicas: coleta de lixo, transporte de KLTs, produtos e objetos, carregamento e descarregamento autônomo, identificação inteligente, pega, classificação ou montagem de objetos, inspeção de qualidade, serviço
Descrição do produto
O robolink® em combinação com um AGV é uma adição valiosa em intralogística, gerenciamento de consultório ou atendimento ao paciente. Oode ser configurado individualmente para a aplicação relevante. O robolink® DP, incluindo software e display de toque, está disponível na igus com ou sem moldura de conexão.

Escopo de entrega:
  • Licença de aplicativo igus Smart Control (IOS / Android) para MiR e robolink DP
  • Kit de energia e segurança para conectar o robô robolink DP e MiR
  • Tela sensível ao toque com IPC i7 incl. suporte
  • Com estrutura e alojamento adequados para MiR, mediante solicitação
Dados Técnicos

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h