robolink® DP à prova de salpicos | 4 DOF

  • À prova de respingos, graças às articulações do robô que foram
  • tribologicamente otimizado para classe de proteção IP 44
  • Elos de ligação feitos de aço inoxidável
  • Carga útil de até 20N
  • Tempos de ciclo > 7s
  • Alcance até 790 mm
Descrição do produto
robolink® DP, versão à prova de respingos IP44braço
robótico, 4 graus de liberdade (DOF),
com motores de passo e codificador, carga útil
máxima 20 [N],

Sistema de controle:
O sistema de controle modular para robolink® DP, incluindo software como interruptor versão de gabinete ou versão de trilho DIN top-hat, cinemática de robô
pré-instalada, PC
externo necessário apenas para programação,
7 E/S digitais,
sem dispositivo portátil
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h