Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Comprar conjunto completo de esteiras porta cabos igus

As esteiras porta cabos e-chains da igus® são essenciais para máquinas e equipamentos. As esteiras porta cabos igus protegem os cabos enquanto conduzem energia, dados e sinais em constantemente em movimento. A igus® está sempre desenvolvendo, produzindo e testando esteiras porta cabos em polímero.

Categorias
Filtrar
Dimensão
Áreas de aplicação
Sistema

Quantidade de produtos: 15

Conjunto completo E4.32 | Curso: 8-24m | Altura interna: 32mm

1 conjunto completo consiste em: Esteiras
 
porta cabos  Série E4.32
+ suportes de montagem
+ alívio de tensão
+ separador
+ calha guia sem barra
deslizante+calha guia com barra deslizante
+ chave de fenda
a pedido
216 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Conjunto completo E4.42 | Curso: 8-24m | Altura interna: 42mm

1 conjunto completo consiste em: Esteiras
 
porta cabos Série E4.42
+ suportes de montagem
+ alívio de tensão
+ separador
+ calha guia sem barra
deslizante+calha guia com barra deslizante
+ chave de fenda
a pedido
216 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Conjunto completo E4.56 | Curso: 8-24m | Altura interna: 56mm

1 conjunto completo consiste em: Esteiras
 
porta cabos Série E4.56
+ suportes de montagem
+ alívio de tensão
+ separador
+ calha guia sem barra
deslizante+calha guia com barra deslizante
+ chave de fenda
a pedido
216 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

autoglide 5 - cabo de aço guia no chão - conjunto completo | Curso 10 - 60m

1 conjunto completo consiste em:
 

+ esteira porta cabos+peças individuais AG5 e
AG+ separadores a cada 2º elo,
pré-montados+suporte de esteira para
AG+ guia de execução
superior+suportes de montagem para extremidade móvel
+ cabo de fio de aço
+ cabo unidade de tensionamento+módulo de extremidade fixa

+ instruções de instalação
a pedido
104 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

rol e-chain® 4040RHDB | Calha guia em alumínio [Viagem: 25-200m]

1 conjunto completo consiste em:
 
rol e-chain da série 4040RHDB (peças de 2m)

+ suporte de montagem+alívio de tensão

+ separador + calha guia feita de alumínio sem barra deslizante
+ calha guia feito de alumínio com barra
deslizante+extremidade móvel flutuante (FTA)
+chave de fenda

rol e-chain® 4040RHDB | Calha guia em aço galvanizado [Viagem: 25-200m]

1 conjunto completo consiste em:
 
Série 4040RHDB rol e-chain (peças de 2m)
+suporte de montagem+alívio de tensão


+ separador + calha guia de aço sem barra
deslizante + calha guia de aço com barra
deslizante + extremidade móvel flutuante (FTA)
+ Chave de fenda

Conjunto e-rib | Fortalece tubos corrugados em fresadoras CNC | Largura nominal: 36 mm

  • Um conjunto consiste em:
    • 8 - 16 e-ribs
  • A força evita o movimento lateral não intencional
  • Aumento da vida útil dos cabos
  • Fácil de reequipar
de R$ 514,99/Pc.
13 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Complete set YE.42 hybrid energy chain | Inner height: 42mm | Travel: 6 - 18m

1 complete set consists of:
+ hybrid energy chain
+ metal mounting bracket
+ separators
 
  • Almost 50% less weight
  • 50% longer unsupported length
  • High tensile strength
  • Suitable for applications: lifting climbers, construction machinery, lifting platforms, telescopic loaders, work platforms
a pedido
100 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

autoglide 5 - steel cable floor guide - 2600AG5 complete set | Travel: 10 - 60m

1 complete set consists of:

+ mounting brackets for moving ends
+ wire rope
+ individual parts AG5 and AG
+ energy chain
+ fixed end module
+ assembly instructions
+ upper run guide
+ cable tensioner unit
+ track holder for AG
+ separators for each 2nd link, pre-assembled
 
a pedido
208 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Standard rotation module SRM - complete set [rotation angle: up to 380°]

One complete set consists of:

igus® energy chain with reverse bend radius
+ mounting brackets
+ guide trough
+ separators
+ strain relief
 
a pedido
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Zig-Zag complete system [travel: 5 - 15 m]

​1 complete set consists of:
 
e-chain® series E4.28
+ mounting brackets
+ separators
+ strain relief
+ zig-zag basket

optional: with Steel safety rope according to DIN EN 17206 and mounting clamps for trusses F34 (290 mm)
a pedido
22 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Novo

Complete Set guidelok swing GLO.S.E2i.21 for indoor crane | Travel: 3 - 10 m

1 complete set consists of:

energy chains of the  E2i.21 series
+ Mounting brackets
+ Upper run rocker
+ Fixed end module
de R$ 1.314,25/Pc.
180 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

e-spool® theater

e-spool® for use in theater and stage technology.
 
Spring cable drum as complete set consisting of: 
 
+ Special traction energy chain incl. laterally embedded steel cables
+ Twister belt 
+ Driver connection incl. fastening clamps for common trusses
+ separators 
+ strain relief
+ Pulley for downward extension
 
+ In accordance with DIN EN 17206

Optional accessories:
  • ratchet / brake
  • connecting brackets for ceiling Installation
a pedido
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Low-cost zig-zag [travel: 5 - 10 m]

​1 complete set consists of:
 
e-chain® series E4.32
+ mounting brackets
+ towing support plate
+ separators
+ strain relief
+ guide elements

optional: with Steel safety rope according to DIN EN 17206 and mounting clamps for trusses F34 (290 mm)

Note: Illustrations are comparable to the finished product. Supplied without truss.
a pedido
42 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

guidelok swing GLO.S - self-adhesive version for indoor crane | Travel: 3 - 10 m

  • Compact solution
  • Super-fast installation with adhesive pads
  • Reduce assembly time by 70% compared to the assembly of festoons or standard energy chains with guide troughs
1 complete set consists of:

Energy chains of the  E2i.21 series
+ Mounting brackets
+ Upper run rocker with adhesive pads (support left or right)
+ Fixed end module

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h