Pórticos drylin® E, montados do estoque

Superfície, linha, espaço

Pórticos são uma combinação de vários eixos lineares para implementar um movimento multidimensional. Para as mais variadas tarefas, a igus® oferece pórticos para movimentos lineares, superficiais e espaciais. Os pórticos da igus® contêm módulos/eixos drylin® pré-configurados com motores de passo NEMA e todos os componentes necessários para a própria construção.

Acionamento: correia dentada e cremalheira

Conjuntos de construção de portais do estoque

Montagem rápida

Comprimentos do curso definidos

Base do eixo com correia dentada drylin® ZLW, eixo cantiléver GRW


Aplicações comuns:Automação, estações de medição, posicionamento

24h

Disponíveis em estoque

 

Demonstração do programa de pórticos drylin® da igus®

 

Pórtico linear:

pórtico linear  

Exemplos de aplicação:

Pick and place

Tecnologia de rotulagem

Sistemas de organização

Identificação na micro-eletrônica, tecnologia médica

pórtico linear

A = perda de curso por interruptor de limite: 20 mm
B = perda de curso por interruptor de limite: 3 mm

 

Vantagens:

Instalação fácil

Montagem de interruptor de proximidade através de ranhura T ao longo de todo o comprimento da seção

Kit modular com eixo cantiléver pronto para usar

Tudo a partir de um único fornecedor


Quando eu devo usar o robô linear da igus®:

Para cargas até 2,5 [kg]

para necessidade de precisão de até aprox. 0,2 [mm]

para velocidades de até no máx. 1 [m/s]


Dados técnicos
Câmara de trabalho: 500 x 100 mm
Velocidade máx.: 1,0 m/s
Aceleração máx.: 3,0 m/s²
Repetibilidade: 0,2 mm
Carga: 10 N

Número da peça    
 DLE-LG-0001 - a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Encomenda de amostras Especialistas PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
 

Baixar dados CAD agora

Pórtico superficial:

Pórtico superficial  

Exemplos de aplicação:

Medição e teste

Tecnologia de rotulagem

Tecnologia de medição e teste, marcação de componentes


Vantagens:

Instalação fácil

Montagem de interruptor de proximidade através de ranhura T ao longo de todo o comprimento da seção

Kit modular com eixo cantiléver pronto para usar

Tudo a partir de um único fornecedor


Série econTambém disponível como modelo de entrada da série econ. Quando eu devo usar o robô linear plano da igus®:

Para uma capacidade de carga de até 80 N

para necessidade de precisão de até aprox. 0,5 [mm]

para velocidades de até no máx. 1,5 [m/s]


Dados técnicos
Envelope de trabalho: 300 x 300 mm
Velocidade máx.: 1,5 m/s
Aceleração máx.: 10 m/s²
Repetibilidade: 0,3 mm
Carga: 80 N

Pórtico espacial

DLE-FG-0002
A = perda de curso por interruptor de limite: 20 mm
B = perda de curso por interruptor de limite: 20 mm

 
Pórtico espacial

DLE-FG-0001
A = perda de curso por interruptor de limite: 20 mm
B = perda de curso por interruptor de limite: 20 mm

 
Número da peça    
 DLE-FG-0002 - a pedido 
 DLE-FG-0001 - a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Encomenda de amostras Especialistas PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
 

Baixar dados CAD agora

 

Baixar dados CAD agora

Dados técnicos
Envelope de trabalho: 500 x 500 mm
Velocidade máx.: 0,5 m/s
Aceleração máx.: 1 m/s²
Repetibilidade: 1 mm
Carga: 10 N

Robô linear espacial

DLE-FG-0003

 
Número da peça
 DLE-FG-0003 a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Encomenda de amostras Especialistas Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog

Pórtico espacial:

Pórtico espacial  

Exemplos de aplicação:

Medição e teste

Tecnologia de manuseio e montagem

Identificação na micro-eletrônica, tecnologia médica

Tarefas de manuseio de pequenas partes

tarefas de manuseio simples


Vantagens:

Instalação fácil

Montagem de interruptor de proximidade através de ranhura T ao longo de todo o comprimento da seção

Kit modular com eixo cantiléver pronto para usar

Tudo a partir de um único fornecedor


Quando eu devo usar o robô linear espacial da igus®:

Para cargas até 2,5 [kg]

para necessidade de precisão de até aprox. 0,8 [mm]

para velocidades de até no máx. 0,5 [m/s]


pórtico linear  
DLE-RG-0001
Robô linear  
DLE-RG-0002
Número da peça    
 DLE-RG-0001 - a pedido 
 DLE-RG-0002 - a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Encomenda de amostras Especialistas PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
 

Baixar dados CAD agora

 

Baixar dados CAD agora

Mais informações:

Contato igus® +55-11-3531 4487 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados