Tipos de robôs para o setor

O robô certo para cada cenário de aplicação

ReBeL cobot

Cobot

  • Capacidade de carga de até 2,0 kg
  • Alcance de 664 mm
  • Pick & place, aparafusamento, montagem
lca-articulated-arm-robots

Braço articulado de robô

  • Capacidade de carga de até 3,0 kg
  • Alcance de 790 mm
  • Pick & place, manuseio, soldagem
lca-linear-robots

Robôs lineares

  • Capacidade de carga de até 10 kg
  • Repetibilidade de ±0,5 mm
  • Paletização, colagem e dosagem, aparafusamento
lca-delta-robôs

Robô delta

  • Capacidade de carga de até 5,0 kg
  • 60 coletas/minuto
  • Classificação, separação em correia transportadora, garantia de qualidade
lca-scara-robots

Robôs SCARA

  • Capacidade de carga de até 3,0 kg
  • Precisão de ±0,5 mm
  • Automação laboratorial, pick & place
lca-7th-axis

7° eixo

  • Integração simples de quase todos os fabricantes
  • Área de trabalho até quatro vezes maior
  • Sistema em conformidade com a CE
robô móvel

Robótica móvel

  • Capacidade de carga de 50 kg + até 100 kg de peso de reboque
  • Gerenciamento integrado de frota
  • Integração simples
lca-cobots-rebel

Acessórios do robô

  • Escolha entre mais de 150 fabricantes
  • Garantia de compatibilidade
  • 95% de todas as soluções abaixo de € 12.000
lca-cobots-rebel

Robótica modular

  • Sistemas flexíveis e expansíveis
  • Soluções personalizadas
  • Infinitas possibilidades de combinação

Áreas de aplicação dos robôs - exemplos práticos

Robôs em células para universidades/faculdades

Robótica para universidades/faculdades

Robô colador

Robô colador

Robôs na agricultura

Removedor de ervas daninhas

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: