Comprar conjunto completo de esteiras porta cabos igus

As esteiras porta cabos e-chains da igus® são essenciais para máquinas e equipamentos. As esteiras porta cabos igus protegem os cabos enquanto conduzem energia, dados e sinais em constantemente em movimento. A igus® está sempre desenvolvendo, produzindo e testando esteiras porta cabos em polímero.

Categorias
Filtrar
Dimensão
Áreas de aplicação
Sistema

Quantidade de produtos: 2

rol e-chain® 4040RHDB | Calha guia em alumínio [Viagem: 25-200m]

1 conjunto completo consiste em:
 
rol e-chain da série 4040RHDB (peças de 2m)

+ suporte de montagem+alívio de tensão

+ separador + calha guia feita de alumínio sem barra deslizante
+ calha guia feito de alumínio com barra
deslizante+extremidade móvel flutuante (FTA)
+chave de fenda
a pedido
264 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

rol e-chain® 4040RHDB | Calha guia em aço galvanizado [Viagem: 25-200m]

1 conjunto completo consiste em:
 
Série 4040RHDB rol e-chain (peças de 2m)
+suporte de montagem+alívio de tensão


+ separador + calha guia de aço sem barra
deslizante + calha guia de aço com barra
deslizante + extremidade móvel flutuante (FTA)
+ Chave de fenda
a pedido
264 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h