Buchas autolubrificantes de clip iglidur®

As buchas de clip são buchas autolubrificantes, especialmente concebidas para buchas de eixos através de chapas metálicas. Extremamente resistentes ao atrito e adequadas para buchas ásperas, resistentes ao desgaste para cargas médias. A montagem fácil torna as buchas autolubrificantes de clip ideais para aplicações onde a posição da bucha é de difícil acesso.  

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Requisitos

Quantidade de produtos: 7

iglidur® M250, casquilho com duplo flange, MCM

As buchas de clip iglidur® são especialmente concebidos para o encaixe de eixos através de chapa metálica. Por este motivo, os casquilhos possuem flanges localizadas em ambas as extremidades. Os casquilhos são fixos na chapa metálica em ambos os lados após a instalação.
de R$ 1,32/Pc.
35 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, casquilho de divisão, MYM, mm

Material com reduzida folga da bucha, elevada precisão, instalação simples através de ranhura incorporada: iglidur® M250, isento de manutenção e com uma vida útil previsível
de R$ 2,24/Pc.
12 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, casquilho de divisão, MYM-K, mm

  • Com sistema anti rotação
  • folga reduzida da bucha
  • elevada precisão
  • instalação simples através de ranhura inclinada
  • Material: iglidur® M250
  • isento de manutenção e com vida útil calculável
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, casquilho com duplo flange, MDM

Bucha com flange dupla de encaixe com flange simétrico. O segundo flange de grandes dimensões permite que a bucha absorva forças axiais superiores, fixando-o de forma axial inclusive em suportes com tolerâncias aproximadas.
de R$ 2,63/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® de clip, casquilho com duplo flange

  • Compensação da folga axial
  • Pré-montagem segura possível
  • Materiais condutores elétricos disponíveis como opção
  • Materiais resistentes à pressão até 80 MPa
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® K230, bucha de flange dupla, K230CM

  • Baixa absorção de umidade
  • Resistência a temperaturas elevadas
  • Resistência química elevada
  • Resistentes a corrosão
de R$ 1,98/Pc.
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Novo

iglidur® A230, bucha de flange dupla, A230CM

  • Conformidade FDA e EU10/2011
  • Facilmente detectáveis
  • Baixa absorção de umidade
  • Adequado para uso na insdústria alimentícia e tecnologia médica
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Buchas de clip

Aqui você pode encontrar nossas buchas de clip iglidur.

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h