Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Outros tipos de casquilhos deslizantes

Outros tipos de casquilhos deslizantes
Os casquilhos deslizantes feitos em polímeros de elevada performance estão disponíveis em muitos outros designs, como casquilho de divisão, casquilho com dupla flange, casquilho multi-componente, casquilho de lábio de vedação e rolamento deslizante axial.

Gama

Filtrar

Requisitos do condutor
Tamanho
Requisitos
Material

Quantidade de produtos: 14

iglidur® M250 casquilhos com duplo flange, MKM
  • encaixe de pressão
  • Montagem axial em ambos os lados
  • Compensação de tolerância da espessura da folha
  • Instalação fácil
  • Com pré-tensão axial
  • Possibilidade de opção especial
de 3,24 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
iglidur® A180, rolos de desvio
  • Correia totalmente isenta de lubrificação
  • O produto universal em conformidade com a FDA
  • Baixa força de acionamento
  • Raios de desvio estreitos
  • Longa duração de vida da correia
  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and Drug Administration" (FDA) para contacto contínuo com alimentos
  • Elevada resistência química
  • Longa duração de vida
  • Para ambientes húmidos
de 3,47 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
iglidur® A350, rolos de desvio
  • Rolos de desvio 100% isentos de lubrificação
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Baixa potência de acionamento
  • O maratonista para temperaturas mais elevadas no setor alimentar
  • Raios de deflexão baixos
  • Em conformidade com a diretiva da UE 10/2011/CE
  • Elevada duração da tela
  • Em conformidade com a FDA
  • Elevada duração de vida
  • Para utilização com temperaturas até +180 °C
de 5,51 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
iglidur® P210, rolos de desvio
  • Baixa potência de acionamento
  • Raios de deflexão baixos
  • Elevada duração da tela
  • Elevada duração de vida
  • Rolos de desvio 100% isentos de lubrificação
  • Gama standard em stock
de 4,04 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
iglidur® Q2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
  • Duração de vida em aplicações oscilantes com cargas elevadas superiores a 130 MPa
  • Desenho otimizado para uma absorção ainda melhor das cargas nas extremidades.
  • Isento de lubrificação
  • Resistente ao desgaste
  • Dimensionalmente estável
  • Resistente à corrosão
de 6,09 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
iglidur® PEP, casquilho de vários componentes, mm
  • Pode ser utilizado com qualquer material de eixo
  • Económico
  • Instalação fácil
  • Baixos coeficientes de atrito
de 3,30 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
Casquilho de polímero iglidur® com lábio de vedação
  • Bucha de polímero com vedante de eixo radial de encaixe
  • Veda em contacto com o eixo
  • Pode ser fabricado com diferentes tipos de vedante
  • Versão de temperatura elevada disponível
  • Anel de vedação fabricado a partir de fluorelastómero
de 4,56 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
iglidur® JVFM, casquilho com flange sem folga e com pré-tensão, mm
  • Gama de produto padrão em stock
  • rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
  • Isentos de folgas num estado sem carga
  • Material: iglidur® J
  • Isento de manutenção e com duração de vida previsível
de 3,94 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
iglidur® JVSM, casquilho com pré-tensão sem folga, mm
  • Gama de produto padrão em stock
  • rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
  • Isentos de folgas num estado sem carga
  • Material: iglidur® J
  • Isento de manutenção e com duração de vida previsível
de 2,71 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
iglidur® JATM, anilha axial
  • Sistema de rolamento deslizante isento de manutenção
  • Para elevados desempenhos de serviço
  • Elevada rigidez
  • Instalação simples
  • Material: iglidur® J
de 15,27 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
iglidur® VATM, anilha axial
  • Sistema de rolamento deslizante isento de manutenção
  • Para elevados desempenhos de serviço
  • Elevada rigidez
  • Instalação simples
  • Versão de temperatura elevada
de 18,33 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
iglidur® A500, mola de disco Polysorb
  • iglidur® A500: material para temperaturas elevadas
  • Compensação de folga axial e tolerâncias de fabrico
  • Leve
de 5,45 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
iglidur® J, mola de disco Polysorb
  • iglidur® J: material standard para muitas aplicações
  • Compensação de folga axial e tolerâncias de fabrico
  • Amortecimento de vibrações
de 3,30 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto
iglidur® H1, rolo de desvio
  • Baixa força de acionamento
  • O maratonista com elevada resistência química
  • Raios de desvio estreitos
  • Elevada resistência ao desgaste em condições ambientais extremas
  • Longa duração de vida da correia
  • Coeficiente de atrito muito baixo
  • Elevada resistência às temperaturas e aos químicos
de 4,32 EUR/Pc.
Prazo de entrega sob consulta
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h