Novidades 2023 de redutores drylin® E no tamanho de instalação 40

Redutor em instalação tamanho 40

... economia de espaço, silêncio, forte ...

O compacto redutor é perfeito para aplicações de motores em espaços de instalação apertados. O redutor pequeno e leve está disponível em seis relações de transmissão adequados para cada aplicação. É adequado para todos os motores de passo igus® NEMA 17 e EC/BLDC e adapta-se a eixos de motor de 5 mm e 8 mm.
Ir para a loja online
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Adequado para todos os motores igus® NEMA 17 passo & EC/BLDC
  • Seis reduções de engrenagens, que podem ser selecionadas de acordo com cada aplicação
  • Adequado para eixos de motor de 5mm e 8mm
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Usar motores menores e mais econômicos em conjunto com a caixa de câmbio
Comprovado

Comprovado

  • 73% a mais de economia de peso que o GEA-60
  • 55% menos espaço de instalação em comparação com o GEA-60
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Livres de manutenção
  • CE de acordo com ROHS
  • A igus® tem investido na tecnologia Mura desde o início e está avançando na reciclagem de produtos químicos. Do lixo plástico ao petróleo bruto em 20 minutos:
    hidroprs

Aqui, você pode ver o redutor em detalhes:

Apresentação do produto do redutor no tamanho de instalação 40

Outras inovações em 2023

Descubra mais novidades interessantes sobre produtos drylin®.
Visão geral das inovações 2023 de motores drylin® E

Loja online de motores

Loja de motores Encomende motores de passo, motores DC, motores EC/BLDC, bem como sistemas de controle, redutores e muito mais diretamente online.
Ir para a loja online

Localizador de produtos de motores elétricos

Localizador de produtos de motores elétricos

Encontre o motor adequado para sua aplicação: basta inserir seus requisitos e receber sugestões adequadas.

Ir para o configurador

Peça uma consulta sobre um produto

Dúvidas das notícias de motores Você tem dúvidas sobre um de nossos novos produtos ou gostaria de fazer uma consulta? Então deixe sua mensagem aqui.
Envie sua dúvida agora

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h