Buchas autolubrificante iglidur®

Nossas buchas autolubrificantes são muito econômicas, por exemplo, estão disponíveis por tão pouco e tornam seus pontos de articulação livres de lubrificação e manutenção. Não há mais custos de manutenção e lubrificantes adicionais. Descubra aqui que outras vantagens das buchas autolubrificantes iglidur oferecem.
Buchas autolubrificantes iglidur® J

 

Vantagens das buchas iglidur® para o setor industrial 
 

 

Mais de 250.000 clientes no mundo inteiro confiam nas buchas autolubrificantes iglidur®
AGCO  B. Braun Melsungen | Crankbrothers | DMG Mori | FAUN Viatech | Hillrom | Kohler | KRONES | Lemken | Multipond | Nowy Styl | Ottobock | Sensata | TecnoSun Solar | Thaler | V-Zug | WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne | Zunhammer | e muitos mais.
Exemplo de aplicação 1

samo Maschinenbau GmbH


"Estávamos procurando um material que fosse livre de lubrificação, robusto e econômico, então optamos pelas buchas autolubrificantes iglidur da igus"
Exemplo de aplicação 2

E muitas outras histórias de sucesso


Descubra mais histórias de sucesso de mais de 60 indústrias diferentes em todo o mundo.
As vantagens das buchas autolubrificantes iglidur®.



Cálculo da vida útil on-line sem custos

Determine em poucos minutos quanto tempo duram as buchas autolubrificantes iglidur em sua aplicação. Em seguida, selecione a bucha autolubrificante com a melhor relação preço/desempenho - individualmente para sua aplicação. 



Muito econômicos

As buchas autolubrificantes iglidur reduzem seus custos de manutenção e até mesmo economizam completamente as despesas com lubrificantes - sem quantidade mínima de pedidos, assim como com grandes volumes.

Livres de lubrificação e livres de manutenção

Devido ao efeito autolubrificante, as buchas iglidur não necessitam de lubrificantes adicionais. A lubrificação insuficiente não pode ocorrer em primeiro lugar e a manutenção é assim reduzida a um mínimo.



Disponível a partir de 24 horas

Oferecemos nossas buchas autolubrificantes iglidur em 10.000 tamanhos padrão de estoque. Enviados localmente em mais de 73 países do mundo. 



Resistente a produtos químicos

Nossa linha inclui materiais particularmente resistentes, que se caracterizam por sua alta resistência a produtos químicos e mídias, entre outras coisas.



Adequado para cargas pesadas

As buchas autolubrificantes iglidur são utilizados, por exemplo, na construção e em máquinas agrícolas. Em ambos os casos, são necessários buchas autolubrificantes extremamente robustos que possam suportar altas cargas, assim como sujeira.


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h