Calhas guia para cursos longos

A calha guia é usada em cursos longos onde a esteira desliza (de acordo com o tipo de esteira de 5m-12m). Elas suportam a operação suave de baixo atrito das esteiras e tubos porta cabos da igus. Se a extremidade fixa estiver instalada no centro do percurso ("fixada no centro"), as esteiras deslizam sobre si mesmas durante metade do curso. Para a outra metade, recomendamos barras deslizantes instaladas na calha, nas quais as esteiras deslizam. As calhas de guia têm barras deslizantes feitas de plástico altamente resistente à abrasão (exceto RS - aço de superfície deslizante).

Super calhas de alumínio

Projeto básico para engenharia mecânica geral. Versão de serviço pesado para construção de instalações.

Material das partes laterais: alumínio

Super calhas de alumínio - O padrão da igus para calhas guia

  • Sistema de kit de construção em duas versões - básico e pesado
  • Muito simples, montagem modular
  • Tiras de deslizamento para proteção contra abrasão em alta velocidade
  • Perfil de alumínio resistente à corrosão e resistente à água do mar
  • Montagem flexível - fixação na subestrutura independentemente do comprimento do perfil e das juntas de topo
  • Conector de interface - plástico com mecanismo de travamento de pressão
  • Barra de deslizamento de polímero feita de PE de alto peso molecular
  • Grampo inferior fixado para dentro ou para fora - diretamente na superfície ou no perfil C
  • Condutividade de acordo com DIN EN 61537 - norma
  • Tiras de deslizamento e um perfil de borracha que pode ser inserida para minimizar o ruído de operação
  • Braçadeira inferior para uma fixação segura mesmo em aplicações exigentes
  • O módulo de extremidade fixa permite a fixação rápida e fácil da extremidade fixa da esteira porta cabos ao super canal de alumínio sem perfuração
Instruções de instalação da super calha de alumínio

970.30.SL / 970.31.SL

Altura exterior da parte lateral da calha: 77mm
Para séries: E2 - 10 e B15/Zipper - 15 e R15

970.30.SL / 970.32.SL

Altura exterior da parte lateral da calha: 77mm
Para série: 1500/E4.21

971.30.SL / 971.31.SL

Altura externa da parte lateral da calha: 87mm
Para a série: E2.26/2500/255/R48/E6.29/R6.29/EF61.29/E61.29 


972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Altura externa da parte lateral da calha: 87mm
Para série: E4.31L/R4.31L/E4.28/R4.28/
E61.35/E6.35


972.30.SL / 972.31.SL

Altura externa da seção lateral da calha: 117 mm
Para Séries:E4,38L/R4,38L/E4,32/H4,32/R4,32/E61,40/E6.40/R6.40/E4Q.34/H4Q.34


972.30.SL / 972.32.SL

Altura exterior da parte lateral da calha: 117mm
Para série: E2.38/2700/R58


973.30.SL / 973.31.SL

Altura externa da seção lateral da calha: 144 mm
Para séries: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44


974.30.SL / 974.31.SL

Altura externa da seção lateral da calha: 184 mm
Para séries: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58


974.30.SL.HD/974.31.SL.HD

Versão "Serviço Pesado"
Altura exterior da parte lateral da calha: 184mm
Para a série: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/18840/
14240/14340/E61.62/E6.62


975.30.SL / 975.31.SL

Altura externa da seção lateral da calha: 184 mm
Para séries: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82


975.30.SL.HD/975.31.SL.HD

Versão "Serviço Pesado"
Altura externa da parte lateral da calha: 184mm
Para série: E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/19850/15250/15350/E61.80/E6.80


Módulo/terminal de extremidade fixa

Módulo final fixo para a super calha de alumínio
Fixação rápida
Perfuração não necessária
Instalação dos módulos de ponto fixo de plástico na super calha de alumínio

Calha guia de aço

Para uma construção de instalações muito robusta

Material das partes laterais: Aço galvanizado / aço inoxidável a pedido
Calha guia de aço

Característica especial: Calhas guia feitas de aço - muito estáveis e robustas para máquinas pesadas

  • Calha de aço muito forte e resistente
  • Fácil montagem devido ao conjunto de instalação para conexão de juntas e superfícies de fixação
  • Montagem fácil diretamente na base do perfil C
  • Grande variedade, design de duas peças, ajustável à largura da esteira
  • Disponível em aço galvanizado e aço inoxidável (Materiais: 1.4301, 14404, 14571)
  • Barra de deslizamento plástica de PE
  • As seções laterais são instaladas com a folga apropriada e fixadas à superfície subjacente
  • Opção de módulo de extremidade fixa disponível, para montagem rápida e fácil - sem qualquer perfuração
  • Condutividade de acordo com a norma DIN EN 61537
Vídeo de instalação para calhas guia de aço

90,30 / 90,31

Altura externa da parte lateral da calha: 480mm
Para série: 800/840

92,30 / 92,31

Altura exterior da parte lateral da calha: 70mm
Para série: E2.26/2500/255/E6.29/R6.29/
EF61.29/E61.29

93,30 / 93,31

Altura externa da seção lateral da calha: 130 mm
Para séries: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44


94,30 / 94,31

Altura externa da seção lateral da calha: 170 mm
Para séries: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 /
R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58


95,30 / 95,31

Altura externa da parte lateral da calha: 100mm
Para séries: E2.38/2700


96,30 / 96,31

Altura externa da seção lateral da calha: 220 mm
Para séries: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82


97,30 / 97,31

Altura externa da seção lateral da calha: 130 mm
Para séries: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34


98,30 / 98,31

Altura exterior da parte lateral da calha: 300mm
Para série: E4.112/4.112/1640/R1608


99,30 / 99,31

Altura externa da parte lateral da calha: 130mm
Para as séries: E4.28/R4.28/E4.31L/R4.31L/E6.35/E61.35

91.10 - 91.71

Altura externa da parte lateral da calha: 48mm
Para séries: E2 mini - 10 e B15/Zipper - 15 e R15

Sistema de guia tubular RS

Deixa passar a luz e a sujeira

As calhas guias tubulares igus são opções simples e razoáveis para guiar com segurança as e-chains®. Recomendado para aplicações menos exigentes e aplicações com velocidades de deslocamento inferiores a 2m/s, assim como distâncias de deslocamento inferiores a 50m.
  • Para áreas de aplicação onde ocorre sujeira ou lascas - os dejetos simplesmente caem através dos espaços
  • Sem dificuldade de ajuste da largura correta - os espaçadores de encaixe são entregues com o pedido completo
  • Os tubos estão disponíveis em aço galvanizado ou polímero
Sistema de calha tubular RS

92.70 / 92.71

Altura exterior da parte lateral da calha: 90mm
Série: E2.26/2500/255

93.70 / 93.71

Altura externa da parte lateral da calha: 146mm
Para séries: E2.48/3500

95.70 / 95.71

Altura externa da parte lateral da calha: 126,3mm
Para séries: E2.38/2700

Sistema de calhas de encaixe

Muito simples e rentável

A calha snap-in igus é um sistema de calha guia fácil de instalar, com economia de espaço e custo-efetivo para aplicações de até 50m de comprimento.
  • Menores do que as calhas guias convencionais
  • Montagem fácil e rápida
  • Largura interna fixa devido ao espaçador
  • Não requer ajuste complexo de largura
  • Sem extremidades metálicas afiadas internamente com conectores cobertos
  • Peças finas em aço galvanizado (aço inoxidável sob consulta)
Sistema de calhas de encaixe

91.930 / 91.931

Altura externa da parte lateral da calha: 55,5 mm
Para séries: Zipper - 15 & R15/E2 mini - 10 & B15

92.930 / 92.931

Altura externa da parte lateral da calha: 76,6 mm
Para série: E2.26/2500/255

93.930 / 93.931

Altura externa da parte lateral da calha: 138,6mm
Para séries: E2.48/3500


95.930 / 95.931

Altura externa da parte lateral da calha: 106,6mm
Para séries: E2.38/2700

Talvez isso também seja interessante para você

Bandejas de suporte para esteiras porta cabos

Bandeja de suporte de aço e alumínio Para operação segura e silenciosa em aplicações de esteira porta cabos sem suporte. Feito de aço e super alumínio.

Clip de calha

Clipe de calha A guia de cabo para o cabo estático desliza do lado de fora da super calha de alumínio.

smart plastics: i.Cee Wonderbox

Informações preditivas sobre a vida útil em cursos longos para cada elo da esteira individual

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h