Bandejas de suporte para esteiras porta cabos

Bandeja de suporte de aço
  1. Redução de ruído e baixa abrasão, orientação segura
  2. Design simples: fácil fixação de todos os perfis e suportes de parede
  3. Material leve: na cor de sua escolha
  4. Disponível em 2 tipos e 4 versões como um sistema modular
Bandeja de apoio em alumínio
  1. Redução de ruído: perfil silenciador de borracha opcional
  2. Conexão simples da cadeia de energia: módulo de extremidade fixa otimizado feito de plástico
  3. Redução de desgaste: faixa deslizante para proteção contra abrasão lateral
  4. Instalação simples: Com sapatas de fixação padrão, versão básica
  5. Resistente à corrosão: perfis de alumínio resistentes à água do mar

Eu uso a bandeja de suporte de aço de peça única quando:

  • É necessário um design simples
  • É planejada a fácil fixação em perfis de piso e suportes de parede
  • A cor e as dimensões desejadas são particularmente importantes
  • A calha deve ser feita de aço
  • A corrente inferior deve ser protegida contra deslocamento lateral durante a aceleração lateral

Eu uso a bandeja de suporte modular de alumínio quando:

  • Alta modularidade e capacidade de personalização são fundamentais
  • As larguras precisam ser ajustadas posteriormente até certo ponto
  • Fragmentos e sujeira são predominantes, pois a calha é aberta (opcionalmente com base)
  • Deve-se prestar atenção ao funcionamento silencioso e, portanto, às baixas emissões de ruído
  • A corrente de energia deve ser especialmente protegida contra desgaste
  • A corrente de energia deve ser conectada e fixada rapidamente
  • A calha deve ser feita de alumínio resistente à água do mar
  • A corrente inferior deve ser protegida contra deslocamento lateral durante a aceleração lateral

Talvez você também se interesse pelo seguinte

Calhas guia

calha-guia

Esteiras porta cabos

cadeia de energia

Configurador online

Configurador on-line

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: