Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

O primeiro sistema sem contato do mundo para monitoramento de sistemas de esteira porta cabos.

Novo i.Cee wonderbox pode ser facilmente fixado ao canal sem nenhum elemento adicional dentro da esteira porta cabos para monitorar o curso e a condição de cada elo individual da esteira.

Apresentação do princípio funcional sem contato da i.Cee wonderbox
Com o sistema de monitoramento sem contato para sistemas de esteiras porta cabos e-chains® (com & sem rolamentos), a igus® alcançou uma sensação tecnológica. O novo i.Cee wonderbox mede os parâmetros dinâmicos da esteira porta cabos "passando por" sem contato, semelhante a uma armadilha de velocidade na auto-estrada.Comparando os valores padrão de anos de experiência no laboratório de teste de igus, alterações na condição podem ser detectadas em estágio inicial e previsões precisas da vida útil do serviço podem ser feitas para cada ligação de esteira porta cabos individual.A wonderbox pode ser facilmente instalada na calha na área da extremidade fixa. Não são necessários mais elementos adicionais dentro da esteira porta cabos, o que também garante uma alta estabilidade do processo de reequipamento.
Registre-se para um teste beta gratuito
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Monitoramento de sistema sem contato para aplicações de esteira porta cabos
  • Sistema de aviso prévio em tempo real com exibição da condição dependente da posição
  • Montagem externa com economia de espaço na extremidade fixa
  • Determinação do perfil de movimento para o cálculo preciso da vida útil de cada elo de esteira individual
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Utilização em sistemas padrão de esteiras porta cabos e-chains® sem elementos adicionais
  • A previsão seletiva da vida útil dos elos da esteira permite uma gestão eficiente da manutenção
  • A detecção opcional de subida sem contato evita a substituição demorada da esteira porta cabos
Comprovado

Comprovado

  • Série de testes contínua no maior laboratório de testes do setor para sistemas dinâmicos de transmissão de energia, especificamente na pista de testes ao ar livre
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Sem marcas de abrasão nos sensores graças ao método de medição sem contato
  • Nenhuma substituição desnecessária ou prematura de material graças às recomendações de manutenção baseadas em condições
Nosso especialista em plásticos inteligentes Richard Habering explica o novo i.Cee Wonderbox diretamente usando uma amostra de trabalho no estande da feira igus em Colônia.

Monitoramento inteligente do sistema implementado com sucesso

plásticos inteligentes na prática


Instalações de tratamento de águas residuais e operações de águas residuais |
Guindastes de portas e contêineres |
Transportador e manuseio a granel


"Menos esforço, maior disponibilidade"

i.Sense EC.P em uso "Menos esforço de manutenção, maior disponibilidade, a capacidade de guiar todos os diferentes cabos e mangueiras em um único sistema, monitoramento inteligente das condições i.Sense ... Eu definitivamente escolheria novamente as esteira porta cabos inteligentes da igus!"

Eng. Fabian Wilhelm, Gerente de Projetos da AOS Stade GmbH

Aplicações de clientes em todo o mundo

Exemplos i.Sense EC.P na visão geral Na produção automotiva internacional, na indústria mundial de guindastes, ou em plantas de esgoto regionais: os sistemas i.Sense EC.P são utilizados com sucesso onde os custos de manutenção são economizados e o tempo de máquina parada é evitado:

Para a visão geral da aplicação

Quando preciso de um sistema inteligente de monitoramento de condições como o i.Cee wonderbox?

Monitoramento da condição ao invés de paralisação da produção

Quando o trabalho de manutenção regular requer o encerramento total da produção ...
Sistema de monitoramento de condições para desvios muito pequenos

Quando anomalias de movimento não podem ser detectadas por humanos a tempo... 
Monitoramento da condição para monitoramento contínuo

Se as plantas ou máquinas precisam ser monitoradas com frequência ou continuamente ...
Monitoramento de condições para áreas de difícil acesso

Se o percurso do sistema de fornecimento de energia são difíceis de acessar ou visualizar ...
Monitoramento das condições das áreas de segurança

Se o trabalho de manutenção representa um risco para a saúde ou segurança ...
Monitoramento da condição para redução de custos

Se os custos de manutenção devem ser reduzidos e a vida útil prolongada ...

A aquisição de dados de máquinas inteligentes forma a base para conceitos de manutenção preditiva

Uma vez que o i.Sense Wonderbox faz parte do sistema de monitoramento do estado do i.Sense plástico inteligente, todos os seus dados também podem ser avaliados no módulo do gabinete de controle i.Cee. Estes dados podem então ser usados para controlar digitalmente o gerenciamento de alarme e escalonamento do sistema.

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de diversas maneiras, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular dependendo do uso, até a gestão de falhas independente do local, que relata imediatamente qualquer mudança imprevista através de vários canais móveis. Todas as informações são agrupadas em um painel moderno, online ou offline na rede local, dependendo dos requisitos do cliente.


White paper sobre a otimização da eficácia geral do equipamento (OEE)

Esclarece a distinção entre monitoramento de condição e manutenção preditiva


Este white paper gratuito explica: 

  • O que o significa monitoramento de condição igus® (i.Sense)
  • O que significa manutenção preditiva igus® (i.Cee)
  • Qual tecnologia está por trás de ambos os sistemas
  • O que os dois sistemas oferecem para o fornecimento de energia industrial

Pista de teste ao ar livre para cursos longos

Nossa pista de teste de 200m para esteira porta cabos pode ser usada para testar cursos de até 400m. As esteira porta cabos podem ser movidas automaticamente a uma velocidade de até 8m/s e uma aceleração de 2m/s².

Neste teste, temos os produtos P4, 4040RHD, autoglide 5 e sistemas i.Sense de plásticos inteligentes.

Informações ...

Catálogo de novidades: 2022 smart plastics Leia tudo sobre as novidades 2022 sobre plásticos inteligentes novamente em um formato PDF compacto.
Catálogo de novidades PDF

... Experimente ...

dados 3D inteligentes Dados 3D gratuitos, instruções de operação e muito mais em nossa área de serviço de plásticos inteligentes
Dados 3D

... Perceber

Comprar as novidades sobre plásticos inteligentes na loja online da igus Peça plásticos inteligentes prontos para instalação diretamente na loja on-line da igus
Loja online