Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Comprar acessórios para esteiras porta cabos igus

As esteiras porta cabos e-chains da igus® são essenciais para máquinas e equipamentos. As esteiras porta cabos igus protegem os cabos enquanto conduzem energia, dados e sinais em constantemente em movimento. A igus® está sempre desenvolvendo, produzindo e testando esteiras porta cabos em polímero.

Quantidade de produtos: 2

Calhas de guia para cursos longos

Desde a calha guia "Super Alu" leve e universalmente implementável até a calha de encaixe simples e de ótimo custo-benefício.

Steel support tray for energy chains

Simple one-piece steel support trays for the energy chain's lower run according to your requirements and specifications.
  • Noise reducing and low abrasion, safe guidance
  • Simple design: easy mounting to all types of profiles and wall brackets
  • Lightweight material: available in the colour of your choice
  • Available in two types and four versions as a modular system
de R$ 3.239,53/Pc.
32 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h