Conector modular

Feitos sob medida!

O Conector modular é um novo tipo de conector macho para a conexão de cabos elétricos, cabos de fibra ótica e mangueiras pneumáticas. Caracteriza-se por uma caixa de baixo perfil que economiza espaço e pode ser usado sempre que um grande número de cabos deve ser conectado em um espaço de instalação o menor possível.  Em 2018, o Conector Modular ganhou o Red Dot Design Award.

Esteira readychain® snap-on...

... Expanda rapidamente sua interface modular & de forma flexível

Aumentar a tecnologia:
  • Basta conectar outros pontos de plug-in à interface
  • Todos os pontos de transferência em um local central
Reduzir custos:
  • Clique e segure
  • Instalação sem ferramentas
Ir para esteira snap-on

Um Conector Modular, em vez de muitos conectores individuais


Graças à construção modular simples,  um ponto de conexão/desconexão exclusivo pode ser configurado como um único módulo,  composto por várias carcaças de conectores diferentes. Cada carcaça pode ser equipada com até quatro insertos de conectores diferentes.
 
As carcaças podem então serem unidas, possibilitando um número quase ilimitado de variações de módulos em termos de largura e altura individuais. Devido à construcao de baixo perfil da carcaça, o Conector modular economiza muito espaço e permite uma alta densidade de contato para cada aplicação.
Instruções de instalação do conector modular com um único ponto de conexão

baixar material

Material Informativo

Conector Modular - feitos sob medida!

... Modular ... Personalizado ... Polarizado

Conecte a sua fonte de fornecimento de energia com apenas UM conector

+ de 100 combinações possíveis!
Baixe agora o material!

Configurado conforme necessário e montado pronto para conexão

Economize tempo e espaço com módulos de conectores inteligentes

1º passo: Selecione os módulos

1º passo:
Selecione os módulos

2ª passo: Combine os módulos

2ª passo:
Combine os módulos

3ª passo: Selecione a carcaça

3ª passo:
Selecione a carcaça

4ª passo: Combine as carcaças

4ª passo:
Combine as carcaças

Gostaria de receber uma visita de nossos especialistas?

Temos uma equipe de engenheiros especialistas presentes em todo o país prontos para atender a sua aplicação e lhe auxiliar nas demandas da sua empresa! Entre em contato conosco e solicite a sua visita! 
Solicitar uma visita!
solicitar visita

Aplicações com o Conector Modular


Conector modular plug-in para esteiras porta cabos

Conecte seu fornecimento de energia com apenas UM conector

Os módulos de conectores podem ser adaptados ao preenchimento e à geometria da esteira, em uma ou mais camadas. Isso permite um cabeamento ideal em termos de função e design para cada aplicação.
 
A combinação do sistema com o alívio de tensão universal da igus permite uma fixação segura diretamente na carcaça do conector. Os elementos macios usados envolvem os cabos e os mantêm firmemente no lugar, sem danificá-los. Visualmente remanescente de um favo de mel, a estrutura flexível se adapta a diferentes diâmetros de cabo, o que proporciona um alívio de tensão universal.
 
Há uma variedade de possibilidades de aplicação para o module connect, como a extremidade fixa ou móvel de Esteiras porta cabos, entre duas Esteiras porta cabos ou para a inserção de cabos em caixas de terminais ou cabines de distribuição.

Perguntas frequentes


O adaptador assegura uma conexão fácil e rápida das esteiras porta cabos

O adaptador do conector modular junta o conector modular de encaixe e a esteira em um montagem compósita
  • Economize 80% do tempo de montagem
    Conecte-se ao sistema em apenas alguns passos
  • Interface claramente estruturado
    Conexão simples da esteira, mesmo sem capacidades eletrônicas
  • Sustentável
    Os sistemas existentes de fornecimento de energia da igus podem ser facilmente complementados - o adaptador é feito à medida para as diferentes séries de esteiras porta cabos
Conector Modular: Vencedor do Prêmio de Design Alemão 2021

Mais informações

Esteiras porta cabos montadas - readychain®
Conectores HARTING confeccionados para aplicações industriais
Cabos montados - readycable®


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h