Alterar idioma :






... disponível em estoque!
Para os usuários que desejam configurar sua própria interface personalizada, agora existem conjuntos Module Connect com três ou quatro entradas de cabos.
Eles consistem em invólucros de suporte, ilhóses, insertos de vedação e alívio de tensão. Acessórios como dispositivos de travamento simples e duplo e elementos de fixação podem ser encomendados de acordo com a aplicação. Insertos de contato para configuração personalizada também estão disponíveis diretamente na igus®!
... Conexão de módulo
Graças ao princípio modular simples, um ponto de conexão/desconexão individual pode ser configurado como um módulo a partir de várias caixas de conectores. Cada compartimento pode ser equipado com até quatro inserções de conectores diferentes.
Os compartimentos podem então ser unidos, permitindo variações quase ilimitadas de módulos em larguras e alturas individuais. Graças ao tipo de invólucro plano, o Module Connect economiza muito espaço e permite uma alta densidade de contatos para cada aplicação.

... igus® readychain®
Há várias razões para optar por sistemas de fornecimento de energia pré-montados na produção de máquinas e sistemas:
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h