esteiras energéticas aproveitadas

Cadeias de energia aproveitada: readychain® exemplos de aplicação

Instalações de produção

Guia de cabos robusto para máquinas de corte a laser dinâmicas da Bystronic

Igus Product

Devido às demandas extremamente altas de dinâmica e às altas acelerações laterais, a cadeia de energia precisa ser estável, robusta e não muito pesada.

Sistema de alimentação e desempilhamento

Igus Product

O sistema de fornecimento de energia economiza tempo de montagem no setor de processamento de madeira e móveis.

Indústria de marcenaria

Igus Product

O Module Connect garante a conexão rápida do fornecimento de energia no setor de processamento de madeira

Dinâmica impressionante: Cadeias de energia na produção de armadilhas para ratos

Igus Product

Cadeias de energia com alta velocidade e aceleração no controle de pragas

Selado e seguro: cadeias de energia na produção de tubos

Igus Product

Cadeias de energia seguras e hermeticamente fechadas na produção de tubos

Proteção confiável: cadeia de energia no setor de processamento

Igus Product

Os tubos de energia garantem confiabilidade e segurança no setor de processamento

Reduzir tempo e custos: Module Connect na produção automatizada de móveis

Igus Product

Módulo Connect na fabricação de móveis

Tecnologia de ordenha

Igus Product

Correntes de energia pré-montadas permitem uma ordenha confortável

Guindastes

As correntes de energia substituem os cabos de arrasto na ponte rolante da usina de concreto

Igus Product

Com um sistema completamente pré-montado da igus®, os tempos de instalação puderam ser mantidos curtos e evitou-se uma parada de produção mais longa.

A cadeia de energia pré-montada garante a transmissão de dados na construção de guindastes

Igus Product

Na construção de guindastes, as exigências de segurança operacional são particularmente altas devido aos longos deslocamentos. Paradas caras e, portanto, tempos de inatividade devem ser evitados a todo custo.

Calor e poeira: sistema de fornecimento de energia para guindaste interno em condições adversas

Igus Product

No laminador a quente da Thyssen Krupp em Duisburg, um guindaste de transporte de placas foi equipado com correntes de energia de rolos pré-montadas para o sistema de fornecimento de energia. Eles funcionam de forma confiável em condições ambientais adversas, como calor e poeira.

50% mais espaço de armazenamento graças aos sistemas de fornecimento de energia pré-montados em um guindaste interno

Igus Product

Esse sistema de guindaste totalmente automático da Kranserive Herz funciona com correntes de energia de plástico pré-montadas com altura livre extremamente baixa.

Marítimo

Ligações elétricas em terminais portuários - shore power

Igus Product

Na base offshore de Mongstad, os sistemas flexíveis de fornecimento de energia aproveitada permitem 3.000 conexões de energia em terra por ano.

Construção de pontes

Igus Product

O sistema de cadeia eletrônica pré-montado garante um fornecimento de energia à prova de falhas na Memorial Bridge em New Hampshire

Manuseio de materiais

Plataformas elevatórias

Igus Product

readychain® As correntes de energia aproveitadas da igus permitem um trabalho seguro e preciso em grandes alturas, bem como uma manutenção mais rápida.

Cadeias de energia em um sistema de picking com 20.000 movimentos por dia

Igus Product

Durável, silencioso, com baixa abrasão e economia de espaço: esses eram os altos requisitos desse armazém de medicamentos da Omnicell GmbH para a condução de cabos.

Máquinas-ferramentas

Cadeia de energia instalada rapidamente em uma fresadora de pórtico Waldrich Coburg

Igus Product

Os sistemas de fornecimento de energia pré-montados para a construção de máquinas-ferramenta economizaram várias semanas de tempo de montagem nessa aplicação.

Solução de automação

Igus Product

Os sistemas de fornecimento de energia aproveitada garantem o carregamento automático confiável dos centros de usinagem.

Centros de usinagem robóticos

Igus Product

Os sistemas readychain® prontos para instalar da igus® reduzem os tempos de montagem e minimizam os custos e erros do processo.

Cadeias de energia nos centros de usinagem ROMI

Igus Product

A cadeia de energia pré-montada fornece energia de forma confiável aos centros de usinagem em altas velocidades de deslocamento e em espaços de instalação limitados.

Sistema de corrente de energia para centro de usinagem da Alzmetall

Igus Product

A solução completa compacta e fácil de montar abastece de forma confiável os centros de usinagem com energia.

Sistema modular de fornecimento de energia para o revolucionário torno multifuso da DMG Mori

Igus Product

Um sistema readychain com um total de oito esteiras porta cabos garante o fornecimento seguro de energia a todos os seis fusos da atual série MULTISPRINT.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: