Alterar idioma :

Economize tempo e espaço com um sistema inteligente de conectores modulares




O conector modular é o conceito de um novo tipo de conector de encaixe para conectar cabos elétricos, cabos de fibra óptica e mangueiras pneumáticas. Como um conector de cabo, nosso conector modular de encaixe é caracterizado por um alojamento plano que economiza espaço e é usado sempre que vários ou até mesmo um grande número de cabos precisam ser conectados no menor espaço possível. O Module Connect ganhou o prêmio de design reddot em 2018.

Conheça o nosso Conector Modular e seus benefícios para otimizar as aplicações existentes ou inclua-o no planejamento do seu próximo projeto.
Solicite sua consulta pessoal gratuita com caixa de amostra aqui. Nossos especialistas lhe apresentarão o produto e mostrarão as maneiras individuais pelas quais você pode se beneficiar do uso do Conector Modular.
Graças ao princípio modular simples, um ponto de plug-in/desconexão individual pode ser configurado como um módulo a partir de vários compartimentos de conectores. Cada compartimento pode ser equipado com até quatro inserções de conectores diferentes.
Os compartimentos podem então ser unidos, permitindo variações quase ilimitadas de módulos em larguras e alturas individuais. Graças ao modelo de alojamento plano, o Conector Modular economiza muito espaço e permite uma alta densidade de contatos para cada aplicação.

Experimente-o em casa ou no escritório e tenha uma primeira impressão
Você pode testar o Conector Modular com nosso novo serviço gratuito de realidade aumentada. Acesse o serviço com seu PC e escaneie o código QR com seu dispositivo inteligente para o modelo de AR ou clique no link diretamente com seu dispositivo inteligente.

... Expanda sua interface modular rapidamente & com flexibilidade
Aumente a tecnologia:
Reduza custos:
Os módulos de conectores podem ser adaptados ao preenchimento e à geometria da e-chain em uma ou mais camadas. Isso permite o cabeamento ideal em termos de função e design para cada aplicação.
Em combinação com o alívio de tensão universal da igus, é possível a fixação segura diretamente no compartimento do conector. Os elementos suaves usados envolvem o cabo e o mantêm firmemente no lugar sem danificá-lo. Visualmente modelada em design de favo, a estrutura flexível se adapta a diferentes diâmetros de cabo, criando um alívio de tensão universal.
Nosso conector modular, também conhecido como conector rápido, pode ser usado de várias maneiras, por exemplo, na extremidade fixa ou móvel da esteira porta cabos, entre duas esteiras ou para inserir cabos em caixas de terminais ou armários de distribuição.

O adaptador do Conector Modular conecta o conector modular plug-in e a esteira porta cabos para formar um conjunto coerente.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h