Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
O bloco quádruplo drylin® R é oferecido no tipo aberto ou fechado. Na versão aberta, o carrinho linear pode ser utilizado para eixos lineares com suporte.
Propriedades | Características das buchas autolubrificantes da igus® | Características dos patins | Dados técnicos dos buchas autolubrificantes da igus® | Dados técnicos dos patins | Especialmente relevante para os seguintes setores: |
---|---|---|---|---|---|
Precisão | + | +++ | 0.02 - 0.15mm | 0.001 - 0.01mm | Máquinas-ferramentas, processamento CNC, fabricação de produtos eletrônicos |
Completamente livres de lubrificação | +++ | + | Setor médico, embalagem, alimentos, aplicações em sala limpa, bens de consumo | ||
Livres de manutenção | +++ | + | Para vários ramos industriais diferentes | ||
Vantagem de peso | +++ | + | Alumínio aprox. 2,7 g/cm³ Polímero aprox. 1,5 g/cm³ | Aço aprox. 7,8 g/cm³ | Manuseio, automação, laboratório, lazer |
Reatividade altamente dinâmica no caso de cargas baixas | +++ | + | Embalagem, manuseio, automação | ||
Reatividade altamente dinâmica no caso de cargas altas | + | +++ | Embalagem, manuseio, automação | ||
Variação do comprimento do curso | +++ | ++ | Tecnologia de câmeras, indústria têxtil | ||
Coeficiente de atrito | + | +++ | 0.15 - 0.3 µ | 0.001 - 0.05 µ | Ajuste manual, giratório |
Sensibilidade a sujeira | +++ | + | Embalagem, aplicações pesadas, têxtil, papel, equipamento de pintura | ||
Amortecimento de ruídos ¹ | +++ | ++ | 45 dB | 60 dB | Setor médico, laboratórios, móveis |
Vantagem de custo | +++ | ++ | Para vários ramos industriais diferentes | ||
Proteção contra corrosão | ++ | + | Sistemas de enchimento/embalagem, substâncias químicas, alimentos | ||
Magnetismo | + | +++ | Plástico, alumínio | Aço | Medicina, instrumentos de teste |
Resistência química | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medicina, alimentos, galvanoplastia, sistemas de enchimento/embalagem |
Compatibilidade dos módulos | +++ | + | Construção de gabaritos, automação da linha de montagem | ||
Operação silenciosa sem nenhuma vibração | +++ | ++ | Tecnologia de câmeras, inspeção, medicina, impressora 3D | ||
Adequação para cursos curtos | +++ | + | Têxtil, manuseio de materiais | ||
Montagem fácil e substituição rápida | +++ | + | Construção de gabaritos, automação da linha de montagem | ||
Rigidez | + | +++ | Máquinas-ferramentas, processamento CNC, fabricação de produtos eletrônicos | ||
Deslocamentos longos de mais de 10 m | ++ | + | Câmera, manuseio de material, logística | ||
Resistente à temperatura | +++ | + | até +250 °C | Substâncias químicas | |
Deslizamento suave | + | +++ | Ajuste manual | ||
Aceleração máxima ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automação, manuseio de materiais |
Velocidade máxima ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automação, manuseio de materiais |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h