Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Buchas autolubrificantes drylin® R

As buchas autolubrificantes lineares drylin® R são baseadas em elementos de deslizamento de plástico extremamente resistentes ao desgaste. Todas as buchas autolubrificantes lineares drylin® R possuem as mesmas dimensões que buchas de esferas padrão, é possível substituí-las uma por uma com facilidade. A forma especial permite o seu uso mesmo em ambientes extremos.

Produtos de bucha linear autolubrificante

Buchas autolubrificantes lineares fechadas

Buchas autolubrificantes lineares drylin® R para eixos lineares
  • Para eixos-guia não suportados
  • Opcionalmente com outros filmes deslizantes
  • Plástico sólido, alumínio anodizado duro ou aço inoxidável
Comprar buchas autolubrificantes lineares fechadas

Buchas autolubrificantes lineares abertas

Buchas autolubrificantes lineares drylin® R para eixos lineares suportados
  • Para eixos lineares suportados ou parcialmente suportados
  • Patim em alumínio anodizado
  • Também disponível como bucha flutuante
Comprar buchas autolubrificantes lineares abertas

Buchas autolubrificantes lineares repartíveis

Buchas autolubrificantes lineares drylin® R repartíveis
  • Rápida substituição da bucha autolubrificante sem desmontagem
  • Opcionalmente com outros filmes deslizantes iglidur®
  • Patim em alumínio anodizado
Comprar bucha autolubrificante linear repartível

Vídeo - Conheça a linha de guias lineares drylin® R

Nosso gerente de produto Anderson Batista apresenta à vocês nesse vídeo a linha completa de guias lineares drylin R, leves, silenciosas, robustas e livres de lubrificação!

Vantagens das buchas autolubrificantes lineares drylin® R

  • 100% livres de lubrificação
  • Dimensões idênticas às buchas de esferas convencionais
  • Grande variedade de formas de patins
  • Eixos, blocos terminais para eixos e acessórios disponíveis em estoque
  • 8 materiais diferentes para os eixos
  • Filmes deslizantes substituíveis
  • Disponíveis patins em aço inoxidável VA
Ir para a loja drylin® R

Exemplos de aplicação

banner

drylin® R na tecnologia de veículos comerciais

drylin® R transfere o movimento de direção das rodas dianteiras para as rodas traseiras. 
Ir para o artigo
banner

drylin® no laboratório

Os materiais da gama de produtos drylin® R utilizados aqui resistem facilmente a condições extremas. 
Ir para o artigo
banner

drylin® R em eixos de madeira

Uma mesa de madeira inclinável e ajustável em altura.
picture

Mais exemplos de aplicações

Dê uma olhada em mais alguns exemplos de aplicação.
Para os artigos

Buchas autolubrificantes para mancais lineares

Para aplicações diferentes

  • Encaixe positivo no furo do patim
  • Segurança axial através de ranhura de anel de encaixe
  • Fixação por rotação através do acionamento do pino de fixação no furo
  • Bucha iglidur® X de -100°C até máx. 250ºC
  • iglidur® E7 para uma vida útil em 8 vezes mais longa
  • iglidur® A160 em conformidade com a FDA
Mais sobre filmes deslizantes de buchas autolubrificantes
Buchas autolubrificantes para mancais lineares drylin® R

Bloco quadrado drylin® R

Para eixos lineares suportados e não suportados

  • Para eixos lineares montados em paralelo
  • Patim de alumínio
  • Auto-alinhador também
  • Com quatro buchas autolubrificantes lineares drylin® R
  • Opcionalmente com outros filmes deslizantes
  • Montagem das buchas no patim com um anel de segurança de acordo com a norma DIN 472
Comprar bloco quadrado
Bloco quadrado para eixos lineares drylin® R

Eixos lineares drylin® R

O material certo para qualquer aplicação linear

  • Eixos de alumínio anodizado duro para um desempenho ideal
  • Eixo de aço inoxidável VA para uma alta resistência à corrosão
  • Eixos de aço e aço inoxidável endurecido
  • Eixos de carbono livres de metal e com peso otimizado
  • Eixos lineares suportados ou não suportados
Mais sobre eixos lineares drylin® R
Eixos lineares drylin® R


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h