Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Eixos lineares drylin® R

Produtos de eixo linear

Eixos lineares

Eixos lineares drylin® R para aplicações lineares
  • Alumínio anodizado duro
  • Também feito de aço, aço inoxidável de cromo duro
  • 6-60 mm de diâmetro externo
Comprar eixos lineares

Eixos lineares suportados

Eixos lineares suportados drylin® R
  • Alumínio anodizado
  • Também feitos de aço ou aço inoxidável
  • Suportados ou parcialmente suportados
Comprar eixos suportados

Eixos lineares de aço inoxidável

Eixos lineares de aço inoxidável drylin® R
  • 6 a 50mm de diâmetro
  • Também na versão cromado duro 
  • Resistentes a corrosão
Comprar eixo de aço inoxidável

Vídeo - Conheça a linha de guias lineares drylin® R

Nosso gerente de produto Anderson Batista apresenta à vocês nesse vídeo a linha completa de guias lineares drylin R, leves, silenciosas, robustas e livres de lubrificação!

Por que escolher guias lineares redondas drylin® R?

Robusto

Substituição muito fácil

Graças às dimensões idênticas às de guias lineares redondas convencionais com sistemas de buchas de esferas recirculantes
Ícone de propriedade

Aço inoxidável em conformidade com a FDA

Por serem higiênicas, podem ser utilizadas na indústria alimentícia e farmacêutica também
Ícone de propriedade

Alta precisão

Graças à folga ajustável das buchas nos elementos deslizantes
Ícone de propriedade

Robustas e flexíveis

Graças à absorção de forças de todas as direções
O mancal drylin® R é especialmente silencioso

Funcionamento silencioso

Baixa vibração e movimento silencioso 
Ícone de propriedade

Resistentes à sujeira

Graças aos elementos deslizantes livres de lubrificantes que repelem a sujeira nas superfícies de deslizamento dos eixos

Guia linear redonda drylin® R

Os benefícios em um piscar

  • Eixos de alumínio anodizado duro para um desempenho ideal
  • Eixos de aço inoxidável VA para uma alta resistência à corrosão
  • Eixos de aço e aço inoxidável endurecido
  • Eixos de carbono livres de metal
  • Eixos lineares com ou sem suporte

O eixo linear leve feito de carbono

O eixo feito do material CFK Composite é especialmente leve e forte

O eixo linear de carbono é muito mais leve que eixos lineares de alumínio ou aço inoxidável. O eixo de carbono é usado sempre onde for necessário reduzir o peso de uma aplicação.
A transparência ao raio X é outra vantagem da fibra de carbono. Por isso, o material é muito usado na tecnologia médica ou de medição.
  • Extremamente leves
  • Transparentes ao raio X
  • Alta força e resistência
  • Não metálico
  • Não magnéticos
Comprar eixo de fibra de carbono
Eixo linear feito de carbono

Suportes dos terminais dos eixos para eixos lineares drylin® R

Para a montagem rápida de eixos lineares paralelos

  • Material: alumínio
  • Versão móvel ou fixa (com furo de passagem)
  • para eixos com diâmetros de 8 mm a 40 mm
Comprar suportes dos terminais dos eixos
Suportes dos terminais dos eixos para eixos lineares drylin® R

Bloco terminal para eixos lineares drylin® R

Montagem fácil, aderência segura

A igus® oferece os blocos terminais para eixos drylin® R em versões diferentes e para eixos com diâmetros de 6 mm a 60 mm, dependendo do projeto.
  • Modelo normal para diâmetros de 8 mm - 60 mm
  • Modelo compacto para diâmetros de 6 mm a 50 mm
  • Modelo estreito para diâmetros de 8 mm a 40 mm
  • E como suporte de eixo flangeado com diâmetros 12 mm - 50 mm
Comprar suportes dos terminais dos eixos
Bloco terminal para eixos lineares drylin® R

Exemplos de aplicação

banner

drylin® R na tecnologia de veículos comerciais

drylin® R transfere o movimento de direção das rodas dianteiras para as rodas traseiras. 
Ir para o artigo
banner

drylin® no laboratório

Os materiais da gama de produtos drylin® R utilizados aqui resistem facilmente a condições extremas. 
Ir para o artigo
banner

drylin® R em eixos de madeira

Uma mesa de madeira inclinável e ajustável em altura.
picture

Mais exemplos de aplicações

Dê uma olhada em mais alguns exemplos de aplicação.
Para os artigos

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h