Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Alojamento do eixo linear drylin® R

Os mancais para eixos lineares drylin® R são baseadas em plásticos de alto desempenho resistentes ao desgaste que servem de elementos deslizantes. Assim, é possível obter um sistema de eixo linear higiênico e livre de lubrificantes. A forma dos mancais não apenas é robusta, mas também possuem dimensões idênticas aos sistemas de buchas de esferas recirculantes, tornando a sua substituição o mais fácil possível.

Produtos de mancais Pillow Block

Patim linear – fechado

Alojamento do eixo linear drylin® R
  • Patim em alumínio anodizado
  • Bucha autolubrificante pré-montada
  • Com fixador manual (opcional)
  • Opcionalmente com patim ajustável
Comprar patim linear fechado

Patim linear – aberto

Alojamento do eixo linear drylin® R modelo aberto
  • Patim em alumínio anodizado
  • Bucha autolubrificante pré-montada
  • Com fixação manual opcional
  • Também disponível com bucha flutuante
Comprar patim linear aberto

Patim linear com flange

Alojamento linear drylin® R com flange
  • Patim em alumínio anodizado
  • Com flange redondo ou quadrangular
  • Também disponível com função bucha flutuante
     
Comprar patim linear com flange

Por que escolher guias lineares redondas drylin® R?

Robusto

Substituição muito fácil

Graças às dimensões idênticas às de guias lineares redondas convencionais com sistemas de buchas de esferas recirculantes
Ícone de propriedade

Aço inoxidável em conformidade com a FDA

Por serem higiênicas, podem ser utilizadas na indústria alimentícia e farmacêutica também
Ícone de propriedade

Alta precisão

Graças à folga ajustável das buchas nos elementos deslizantes
Ícone de propriedade

Robustas e flexíveis

Graças à absorção de forças de todas as direções
O mancal drylin® R é especialmente silencioso

Funcionamento silencioso

Baixa vibração e movimento silencioso 
Ícone de propriedade

Resistentes à sujeira

Graças aos elementos deslizantes livres de lubrificantes que repelem a sujeira nas superfícies de deslizamento dos eixos

Mancal com alojamento em alumínio e bucha autolubrificante linear

  • Patim de alumínio
  • Equipado com bucha linear drylin R autolubrificante
  • Construção em tandem com duas buchas autolubrificantes lineares
  • Construção longa ou curta
  • Construção aberta ou fechada
  • A bucha é fixada no patim por meio de anéis de segurança de acordo com a norma DIN 472
Comprar mancal com alojamento de alumínio
Mancal drylin® R com alojamento de alumínio

Bloco quadrado drylin® R

Para eixos lineares suportados e não suportados

  • Para eixos lineares montados em paralelo
  • Patim de alumínio
  • Auto-alinhador também
  • Com quatro buchas autolubrificantes lineares drylin® R
  • Opcionalmente com outros filmes deslizantes
  • Montagem das buchas no patim com um anel de segurança de acordo com a norma DIN 472
Comprar bloco quadrado
Bloco quadrado drylin® R para eixos lineares

Exemplos de aplicação

banner

drylin® R na tecnologia de veículos comerciais

drylin® R transfere o movimento de direção das rodas dianteiras para as rodas traseiras. 
Ir para o artigo
banner

drylin® no laboratório

Os materiais da gama de produtos drylin® R utilizados aqui resistem facilmente a condições extremas. 
Ir para o artigo
banner

drylin® R em eixos de madeira

Uma mesa de madeira inclinável e ajustável em altura.
picture

Mais exemplos de aplicações

Dê uma olhada em mais alguns exemplos de aplicação.
Para os artigos

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h