Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Buchas autolubrificantes para mancais dos sistemas de guias lineares drylin®

Revestimento adequado para sistemas lineares drylin®

iglidur® J

drylin_JUM-01-20

O universal

  • Para todos os materiais de eixo
  • Temperatura de aplicação: -50 a +90°C
  • Melhor coeficiente de atrito com eixo de aço
  • Vida útil mais longa com alumínio, anodizado
  • Máx. pressão estática superficial: 35 MPa
  • Absorção de umidade: 1,3 em peso. -%
Comprar iglidur® J

iglidur® J200

Bucha autolubrificante iglidur® J200 para mancais

O especialista

  • Especialmente para eixos de alumínio anodizado
  • Temperatura de aplicação: -50 a +90°C
  • O melhor coeficiente de atrito com alumínio anodizado
  • Vida útil mais longa com alumínio, anodizado
  • Pressão superficial estática permitida: 23MPa
  • Absorção de umidade: 0,7 em peso. -%
Comprar iglidur® J200

iglidur® X

Bucha autolubrificante iglidur® X para mancaisdos sistemas de guias lineares drylin®

Para aplicações extremas

  • Especialmente para eixos/guias de aço inoxidável endurecido
  • Temperatura de aplicação: -100 a +250°C
  • Melhor coeficiente de atrito com aço inoxidável cromado duro
  • Máxima vida útil com aço inoxidável endurecido
  • Pressão superficial estática permitida: 150MPs
  • Absorção de umidade: 0,5% em peso. -%
Comprar iglidur® X

iglidur® E7

Bucha autolubrificante iglidur® E7 para mancais dos sistemas de guias lineares da igus®

O maratonista

  • Especialmente para eixos de aço/aço inoxidável
  • Temperatura de aplicação: -50 a +70°C
  • Melhor coeficiente de atrito com eixo de aço/aço inoxidável
  • Máxima vida útil com eixo de aço/aço inoxidável
  • Pressão superficial estática permitida: 18MPa
  • Absorção de umidade: <0,1 peso. -%
Comprar iglidur® E7

iglidur® A180

Bucha autolubrificante iglidur® A180 para mancais dos sistemas de guias lineares drylin®

Em conformidade com a FDA

  • Para todos os materiais de eixo
  • Temperatura de aplicação: -50 a +90°C
  • Melhor coeficiente de atrito com eixo de aço inoxidável
  • Máxima vida útil com eixo de aço inoxidável
  • Pressão superficial estática permitida: 28MPa
  • Absorção de umidade: 0,2% em peso. -%
Comprar iglidur® A180

iglidur® A160

Comprar iglidur® A160

Lembre-se da cor azul, peças em conformidade com a FDA/UE

  • Especialmente para eixos de aço inoxidável
  • Temperatura de aplicação: -50 a +90°C
  • Melhor coeficiente de atrito com eixo de aço inoxidável endurecido
  • Máxima vida útil com eixo de aço inoxidável endurecido
  • Pressão superficial estática permitida: 15MPa
  • Absorção de umidade: <0,1 peso. -%
Comprar iglidur® A160

A variedade drylin® W logo na sua mesa

Com seu extensivo sistema modular, as guias lineares drylin® W oferecem a maior diversidade de produtos. Confira você mesmo as vantagens de nossas guias lineares drylin® W através de nossa caixa de amostras.
Solicite já suas amostras
Caixa de amostras para sistemas de guias lineares drylin®

O princípio: "deslizar em vez de rolar"

As vantagens de buchas autolubrificantes para mancais comparadas com sistemas de buchas de esferas recirculantes

Os filmes deslizantes iglidur® para buchas autolubrificantes feitos de polímeros de alto desempenho usados nos sistemas de guias lineares drylin® são completamente livres de lubrificação e manutenção. O princípio das buchas autolubrificantes trazem outras vantagens a favor de um sistema de guias lineares drylin®.
Por que escolher buchas autolubrificantes para mancais em vez de um sistema de bucha de esferas recirculantes?
Sistemas de buchas autolubrificantes comparados com sistemas de buchas de esferas recirculantes

Substitua a bucha autolubrificante do carrinho drylin® W com facilidade

Substituir a bucha autolubrificante do mancal com ainda mais facilidade

Substituição rápida inteligente que economiza tempo

Com o mancal inovador WJ200UMA-01-AL da gama de produtos drylin® W é possível substituir o bucha autolubrificante do mancal com ainda mais facilidade e sem qualquer desmontagem complicada.
A ferramenta fornecida permite substituir a bucha autolubrificante dentro de segundos. Isto economiza um tempo valioso e custos!
Ir para o mancal WJ200UMA

Tecnologia linear pela igus®

A versatilidade de buchas autolubrificantes em todos os sistemas de guias lineares drylin®

  • Solução isenta de manutenção
  • Resistentes ao desgaste
  • Resistentes a impactos e vibrações
  • Resistentes à corrosão
  • Resistentes à sujeira, poeira e umidade
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Peso otimizado 
  • 100% livres de lubrificação
Aprenda mais sobre a tecnologia linear drylin®!
Tecnologia linear drylin® da igus®


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h