Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Robôs de baixo custo como sistema completo ou solução individual


Vantagens dos robôs modulares de baixo custo
  • Abordagem modular
  • Baixo custo
  • Flexibilidade elevada: vasta gama de soluções e configurações
  • Construção leve
  • Precisão ≤ 1 mm
  • 2-5 graus de liberdade (DOF)
  • Retorno do investimento (ROI) dentro de 4 a 7 meses (dependendo do nível de design e integração)
  • Livres de lubrificação e de manutenção
  • Download gratuitamente os CAD
  • robolink projete e simule online
  • Com ou sem motores
  • Com ou sem sistema de controle
Kit_de_construção_robolink O princípio do sistema modular: os robôs podem ser pedidos como módulos completos ou individualmente.

Compre sistemas robóticos completos prontos para uso

robolink® DP

O robô robolink® de braço articulado flexível

Robôs Delta drylin®

O rápido robô delta drylin®

Robô linear drylin

O robô linear drylin® modular


Engrenagens helicoidais

Basta combinar os componentes do robô no RBTX.com

O mercado de robótica de baixo custo da igus®

  • Beneficie de um ROI rápido, graças a componentes de baixo custo dos principais fabricantes.
  • Compatibilidade garantida dos componentes selecionados.
  • Faça o seu pedido sem riscos, graças à garantia de devolução única de 30 dias
Visite RBTX.com agora

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h