robolink-apiro-banner

Sistemas de automação predial: Simples, modular, expansível de forma flexível

Sistemas de transmissão modular drygear® Apiro

  • ajuste de formato,
  • tarefas de empurrar,
  • redutores com diferentes proporções,
  • anéis giratórios e eixos rotativos

20 exemplos de aplicação do sistema modular de redutor

iDeaS para configurações de redutores

Kit de iniciação Apiro®

Kit de iniciação Apiro®
  • Redutor com relação de 32:1 com motor Nema 17 com codificador e conector
  • Para mesas de indexação rotativa ou movimento de eixo rotativo
  • Exemplos de aplicações: área de laboratório ou tarefas de montagem
Movimento do eixo rotativo Apiro
  • Eixo cantilever acoplado ao redutor e ao motor Nema 17
  • Permite diferentes cursos na aplicação
  • Elementos de cremalheira e pinhão incluídos
Aplicação de empurrador
  • Redutor com relação 64:1 e motor Nema 23
  • Possibilidade de curso de até 1 m
  • Exemplo de aplicação: estufas, ajustes de janelas, bem como outros ajustes para móveis, como janelas, portas e armários
Aplicação de empurrador
  • Eixo cantilever acoplado a um redutor e motor Nema 17
  • Exemplo de aplicação: procedimentos de encaixe de pressão durante a montagem
  • Possibilidade de até 25N
Procedimento de encaixe à pressão
  • Perfil multifuncional conectado a um redutor com relação 32:1 e motor Nema 17
  • Exemplo de aplicação: indústria de embalagens, por exemplo, para esteiras transportadoras
Ajustes posicionais
  • Dois redutores com relação 32:1 conectados por um perfil multifuncional e um motor Nema 17
  • Exemplo de aplicação: portas de enrolar
Movimento rotativo
  • Expansão de linhas de produção parcialmente automatizadas
  • Para aplicações de empurradores e roletes
Aplicação do empurrador Apiro®
  • Sistema montado; redutor com mesa giratória e eixo cantilever
  • Instalado em um robô linear drylin
  • Exemplo de aplicação: logística, tarefas de classificação, agricultura vertical
Pick and place
  • Combinação de redutores e eixos cantilever com perfil multifuncional e uma e-chain da igus
  • Exemplo de aplicação: tarefas de pick and place, por exemplo, para máquinas de venda automática, agricultura vertical, farmácias
Robôs cartesianos
  • Redutor acoplado com relação 64:1 e motor Nema 17
  • Exemplos de aplicações: Ajustes de altura, por exemplo, para exaustores ou lâmpadas
Ajuste de altura
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Redutores com pino de acionamento

Sistema de transmissão com pino de acionamento

Redutor com perfil multifuncional

Redutores cônicos

Redutores com design higiênico

Acessórios

Conexão à saída da tecnologia de acionamento e de fuso de avanço

Envie-nos a sua solicitação

Visão geral dos redutores e dos componentes

Redutor com mesa giratória

Redutor com acoplamento

Sistema de transmissão com acoplamento

Eixo cantilever

Eixo cantilever com eixo duplo

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

(11) 99860-9279Enviar e-mail

Horário de funcionamento: